Licenza per il sistema operativo dei prodotti software
QMS001
moneo OS License
Licenza per il sistema operativo dei prodotti software
QMS001
moneo OS License
- La piattaforma IIoT e lo strumento di gestione per tutte le app moneo
- L'integrazione intelligente dei dispositivi consente di avere un'immagine digitale dell’impianto
- Strumento per il calcolo dei modelli di flusso dati
- Funzione di allarme automatica
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Applicazione
Applicazione |
|
|||
---|---|---|---|---|
Gestione dei dispositivi |
|
|||
Gestione dei dati |
|
|||
Gestione utenti |
|
|||
Gestione licenze |
|
Software / Programmazione
Lingua | tedesco; inglese; francese; italiano; spagnolo; portoghese; cinese; giapponese; coreano; russo |
---|---|
Supporto dati | download |
Tipo di licenza | licenza singola |
Classe di licenza | versione completa |
Requisiti del sistema
Min. impulso CPU | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Min. numero nuclei CPU | 4 | |
Min. RAM | 8 GB | |
Min. risoluzione grafica | 1920 x 1080 | |
Interfaccia dispositivo necessaria | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Scheda di rete | Ethernet 1 Gbit | |
Protocollo di rete | Ethernet TCP/IP | |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (solo versioni entro il periodo di assistenza Microsoft) | |
Browser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versioni supportate: vedere attuali note di rilascio) | |
Software necessario |
|
Min. memoria del disco rigido | 1 GB |
---|
Min. memoria del disco rigido | 5 GB |
---|
Min. memoria del disco rigido | 5 GB |
---|
Min. memoria del disco rigido | 64 GB |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 0,001 |
---|