• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori radar
  4. Radar range sensors
  5. R2D110

radar range sensor

R2D110

R2DAAF6KG/US/IO-LINK

radar range sensor

R2D110

R2DAAF6KG/US/IO-LINK

  • Winkelauflösung ermöglicht präzise Ausgabe der Positionskoordinaten
  • Misurazione affidabile anche in presenza di precipitazioni, nebbia, polvere e sporcizia
  • 8 frei konfigurierbare Überwachungszonen
  • Modalità operative impostabili secondo l'applicazione
  • Impostazione e visualizzazione intuitive dei dati di misura tramite il software ifm Vision Assistant
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.

Il campo d’impiego del dispositivo dipende dalla frequenza di base usata e dal Paese in cui viene utilizzato. Una panoramica è contenuta nelle istruzioni per l'uso e qui.

  • ce
  • iolink
Caratteristiche del prodotto
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Corpo parallelepipedo
Dimensioni [mm] 80 x 80 x 45
Digitale
Modello elettrico PNP/NPN; (parametrizzabile)
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Applicazione
Certificazione apparecchiature radio per UE/RED
Nota sulla certificazione radio
L'elenco dei paesi che applicano la direttiva europea sulle apparecchiature radio 2014/53/UE si trova nella sezione "Download".
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC; (secondo SELV/PELV ; circuiti a energia limitata secondo la norma IEC/UL 61010-1 3a edizione cl. 9.4)
Corrente assorbita [mA] < 300; (valore medio: 150 mA)
Potenza assorbita [W] 21; (massimo)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] 1000
Frequenza operativa [GHz]
60...64
Densità di potenza spettrale media EIRP [dBm/MHz]
-15
Potenza media di trasmissione EIRP [dBm]
15
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite 3
Ingressi
Ingressi
IN1 attivazione/disattivazione del radar
Uscite
Numero totale uscite 2
Segnale di uscita
OUT1 segnale di commutazione; IO-Link
OUT2 segnale di commutazione
Protezione da cortocircuito si
Tipo di protezione da cortocircuito ad impulsi
Resistente a sovraccarico si
Digitale
Modello elettrico PNP/NPN; (parametrizzabile)
Funzione uscita NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] 2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] 200
Campo di rilevamento
Portata [m] 0,3...50; (riferito a E23014)
Angolo di apertura cilindrico [°]
oizzontale 140
verticale 50
Nota gli oggetti statici non vengono rilevati in modo stabile nel range < 1 m
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [m] 0,3...50; (vedi diagramma)
Frequenza di misura [Hz] 20
Nota gli oggetti statici non vengono rilevati in modo stabile nel range < 1 m
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione solo tramite IO-Link
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Tipo di trasmissione COM3 (230,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili
Function class Denonimazione
0x0030 BLOB transfer
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8101 Locator
0x8102 ProductURI
Modo SIO si
Classe richiesta per porta master A
Min. tempo di ciclo del processo [ms] 3,2
Dati di processo IO-Link (ciclici)
Commutazione lunghezza bit
Alarmzonen Status 8
Position X von Objekt 1 16
Position Y von Objekt 1 16
Geschwindigkeit X von Objekt 1 16
Geschwindigkeit Y von Objekt 1 16
Leistung von Objekt 1 8
RCS von Objekt 1 8
Konfidenz von Objekt 1 8
Position X von Objekt 2 16
Position Y von Objekt 2 16
Geschwindigkeit X von Objekt 2 16
Geschwindigkeit Y von Objekt 2 16
Leistung von Objekt 2 8
RCS von Objekt 2 8
Konfidenz von Objekt 2 8
Stato del dispositivo 4
inclinazione del sensore 1
Funzioni IO-Link (acicliche) Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative; numero di trigger; temperatura interna; impostazione ROI; Schaltverzögerungen; Sender abschaltbar
DeviceID supportati
Modo operativo DeviceID
default 1520
Nota
Per ulteriori informazioni, consultare il file PDF IODD alla voce "Download"
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...85
Grado di protezione IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (con connettori avvitati o cappucci di protezione)
Test / Certificazioni
EMC
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
DIN EN 61000-4-3 HF irradiata 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-6 HF condotta 10 V
DIN EN 61000-6-2 Immunità alle interferenze / ambienti industriali
EN 55032 emissione Classe A
Resistenza agli urti
IEC 62262 IK06 (1J)
Resistenza a vibrazione
DIN EN 60068-2-6 Fc 10 g 10 cicli di frequenza, 1 ottava, al minuto in 3 assi
Resistenza agli urti
DIN EN 60068-2-27 Ea 50 g 11 ms semisinusoide; rispettivamente 10 urti in ogni direzione dei 3 assi di coordinate
Resistenza a shock continui
DIN EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms semisinusoide; rispettivamente 4000 urti in ogni direzione dei 3 assi di coordinate
Rapida variazione di temperatura
DIN EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 30 s; 300 cicli
Test con nebbia salina
DIN EN 60068-2-11 Ka 8 cicli di prova
Sicurezza elettrica
DIN EN 61010-2-201 scossa elettrica / alimentazione elettrica solo tramite circuiti elettrici SELV/PELV
MTTF [anni] 53
Dati meccanici
Peso [g] 399,2
Corpo parallelepipedo
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] 80 x 80 x 45
Materiali Corpo: PA; radome: PEI; Guarnizione: HNBR
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 2x LED, giallo
Funzionamento 1x LED, verde
errori 1x LED, rosso
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A
diagrammi e curve
Campo di rilevamento
1: azimut
2: elevazione
condizioni
Riflettore: 4.3“ Trihedral Corner Reflector (SAJ043-S1)
RCS: 8 dBm²
Distanza: 5 m
frequenza operativa: 62 GHz
Altri dati
Modo operativo standard Portata elevata, alta velocità
distanza max. 0,3...20 m 0,3...30 m
risoluzione della distanza 100 mm 360 mm
risoluzione angolare orizzontale (azimut ) 10 ° 10 °
precisione della distanza ± 5 mm ± 15 mm
velocità max. ± 6 m/s ± 15 m/s
risoluzione della velocità ± 0,25 m/s ± 0,38 m/s
precisione della velocità ± 0,01 m/s ± 0,04 m/s
Frequenza di commutazione 20 Hz 20 Hz
Distanza riferito a E23013
Risoluzione per il rilevamento di due oggetti della stessa dimensione
Precisione per un target forte e puntiforme