radar range sensor
R2D200
R2DBAF6KG/US/IO-Link
radar range sensor
R2D200
R2DBAF6KG/US/IO-Link
- Portate elevate e ampio range di temperatura
- Misurazione affidabile anche in presenza di precipitazioni, nebbia, polvere e sporcizia
- Rilevamento simultaneo di distanza e velocità
- Modalità operative impostabili secondo l'applicazione
- Impostazione e visualizzazione intuitive dei dati di misura tramite il software ifm Vision Assistant
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Il campo d’impiego del dispositivo dipende dalla frequenza di base usata e dal Paese in cui viene utilizzato. Una panoramica è contenuta nelle istruzioni per l'uso e qui.
Caratteristiche del prodotto
Interfaccia di comunicazione | IO-Link |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 80 x 80 x 45 |
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Applicazione
Certificazione apparecchiature radio per | UE/RED; Regno Unito; USA; Canada | |
---|---|---|
Nota sulla certificazione radio |
|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; (secondo SELV/PELV ; circuiti a energia limitata secondo la norma IEC/UL 61010-1 3a edizione cl. 9.4) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 300; (valore medio: 150 mA) |
Potenza assorbita [W] | 21; (massimo) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 1000 |
Frequenza operativa [GHz] |
|
|
---|---|---|
Densità di potenza spettrale media massima irradiata EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Potenza di picco irradiata EIRP [dBm] |
|
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 3 |
---|
Ingressi
Ingressi |
|
---|
Uscite
Numero totale uscite | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Segnale di uscita |
|
||||
Protezione da cortocircuito | si | ||||
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi | ||||
Resistente a sovraccarico | si |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20, invertibile; (graduabile) |
---|---|
Carico max [Ω] | 500; (< 250 Ω: Ub 16...30 V DC; 250...500 Ω: Ub 18...30 V DC) |
Uscita analogica tensione [V] | 0...10, invertibile; (graduabile) |
Carico min [Ω] | 2000 |
Modello elettrico | PNP/NPN; (parametrizzabile) |
---|---|
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200 |
Campo di rilevamento
Portata [m] | 0,1...50; (riferito a E23014) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Angolo di apertura cilindrico [°] |
|
Campo di misura/regolazione
Campo di misura [m] | 0,1...50; (vedi diagramma) |
---|---|
Frequenza di misura [Hz] | 20 |
Precisione / Deriva
Isteresi [mm] | 5; (parametrizzabile) |
---|---|
Coefficiente di temperatura uscita analogica [% dell'intervallo per 10 K] | ± 0,1 |
Ripetibilità uscita analogica [% dell'intervallo] |
|
|
---|---|---|
Errore di linearità uscita analogica [% dell'intervallo] |
|
|
Precisione uscita analogica [% dell'intervallo] |
|
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | solo tramite IO-Link |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||||||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||
Profili |
|
||||||||||||||||
Modo SIO | si | ||||||||||||||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||||||||||||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 3,2 | ||||||||||||||||
Dati di processo IO-Link (ciclici) |
|
||||||||||||||||
Funzioni IO-Link (acicliche) | Tag specifico per l'applicazione; contatore delle ore operative; numero di trigger; temperatura interna; impostazione ROI; Schaltverzögerungen; Sender abschaltbar | ||||||||||||||||
DeviceID supportati |
|
||||||||||||||||
Nota |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 | |
Grado di protezione | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (con connettori avvitati o cappucci di protezione) |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||
Resistenza a shock continui |
|
||||||||||||
Rapida variazione di temperatura |
|
||||||||||||
Test con nebbia salina |
|
||||||||||||
Sicurezza elettrica |
|
||||||||||||
MTTF [anni] | 53 | ||||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 397,2 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Montaggio | montaggio schermato |
Dimensioni [mm] | 80 x 80 x 45 |
Materiali | Corpo: PA; radome: PEI; Guarnizione: HNBR |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
diagrammi e curve
Campo di rilevamento
|
|
---|
Altri dati
Modo operativo | standard | Portata elevata, alta velocità |
distanza max. | 0,1...20 m | 0,25...35 m |
risoluzione della distanza | 100 mm | 350 mm |
risoluzione angolare orizzontale (azimut ) | 10 ° | 10 ° |
precisione della distanza | ± 5 mm | ± 15 mm |
velocità max. | ± 6 m/s | ± 15 m/s |
risoluzione della velocità | ± 0,20 m/s | ± 0,38 m/s |
precisione della velocità | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s |
Frequenza di commutazione | 20 Hz | 20 Hz |
Distanza | riferito a E23013 |
Risoluzione | per il rilevamento di due oggetti della stessa dimensione |
Precisione | per un target forte e puntiforme |