• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori di flusso
  4. Sensori del flusso d'aria
  5. SL5101

Sensore del flusso d'aria

SL5101

SLG23CEEAKOG/24VDC

Sensore del flusso d'aria

SL5101

SLG23CEEAKOG/24VDC

  • Affidabile monitoraggio del flusso d'aria
  • Per l’utilizzo in impianti di ventilazione e nella tecnologia per gli edifici
  • Comoda regolazione della profondità di immersione desiderata del sensore
  • Regolazione intuitiva del punto di commutazione tramite potenziometro
  • Trasmissione del segnale mediante contatti relè a potenziale zero
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
  • ce
  • ukca
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite relè: 1
Raccordo a processo Ø 23 mm
Applicazione
Temperatura del fluido [°C] -10...50
Resistenza a pressione [bar] 1
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 18...30 DC
Corrente assorbita [mA] 50
Min. resistenza di isolamento [MΩ] 100; (500 V DC)
Tempo di ritardo disponibilità [s] 60
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite relè: 1
Uscite
Segnale di uscita segnale di commutazione
Numero delle uscite relè 1
Carico del contatto 3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Funzione di commutazione monitoraggio del flusso il relè si attiva in presenza di flusso
Campo di misura/regolazione
Fluidi gassosi
Intervallo di regolazione [cm/s] 100...1000
Massima sensibilità [cm/s] 100...400
Precisione / Deriva
Gradiente di temperatura [K/min] 5
Tempi di reazione
Tempo di risposta [s] 3...60
Fluidi gassosi
Tempo di risposta [s] 3...60
Software / Programmazione
Taratura del punto di commutazione Potenziometro
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -10...50
Temperatura di immagazzinamento [°C] -25...85
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] 90
Grado di protezione IP 65
Test / Certificazioni
MTTF [anni] 1202
Certificazione UL
Numero di certificazione UL I029
Numero file UL E174189
Dati meccanici
Peso [g] 192,5
Dimensioni [mm] Ø 23 / L = 142
Materiali Corpo: PBT; superficie del sensore: titanio
Materiali a contatto con il fluido PBT; titanio
Raccordo a processo Ø 23 mm
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Commutazione 1 x LED, rosso
Commutazione 1 x LED, verde
Accessori
Fornitura
Fascetta di fissaggio: 1, E40048
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC