• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori di temperatura
  4. Sonde piatte e sonde avvitabili
  5. TS2229

Sonda flessibile di temperatura con sensore piatto

TS2229

TS-PT100 CONTACT SENSOR

Sonda flessibile di temperatura con sensore piatto

TS2229

TS-PT100 CONTACT SENSOR

  • Misurazione precisa della temperatura sulle superfici delle macchine
  • Per il collegamento ad un amplificatore di controllo
  • Dimensioni compatte per il montaggio in spazi ristretti
  • Elevata precisione per tutto il campo di misura della temperatura
  • Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
  • dnv_gl
  • ce
Caratteristiche del prodotto
Campo di misura
-40...90 °C -40...194 °F
Raccordo a processo Sensore piatto 12 x 8,7 x 51 mm
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Elemento di misura 1 x Pt 100; (secondo DIN EN 60751, classe A)
Montaggio Sensore a contatto per corpi solidi
Dati elettrici
Capacità di isolamento [V] 2500; (isolamento tra corpo del sensore e struttura interna del sensore)
Classe di isolamento III
Campo di misura/regolazione
Campo di misura
-40...90 °C -40...194 °F
Precisione / Deriva
Precisione [K] ± (0,15 K + 0,002 x|t|)
Tempi di reazione
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] 9 / 15; (Valori per superfici piane in alluminio (anodizzato), utilizzando pasta termoconduttiva.; valori di riferimento per acqua in scorrimento: 10 / 24 (< 0,1 m/s))
Condizioni ambientali
Grado di protezione IP 67
Test / Certificazioni
MTTF [anni] 11415,5
Dati meccanici
Peso [g] 88,5
Corpo Sensore piatto
Dimensioni [mm] 12 x 8,7 x 51
Materiali 1.4303 (AISI 305 / 308); rame nichelato
Raccordo a processo Sensore piatto 12 x 8,7 x 51 mm
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato