edgeController für UHF-Gate-Solution
ZZ1124
AE1300 mit Gate Solution Software
edgeController für UHF-Gate-Solution
ZZ1124
AE1300 mit Gate Solution Software
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Caratteristiche del prodotto
Interfaccia di comunicazione | Ethernet; USB |
---|---|
Dimensioni [mm] | 339,1 x 160,5 x 47,7 |
Applicazione
Applicazione | edgeDevice pre-programmato con software gate UHF |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 20...32 DC |
---|---|
Tensione nominale DC [V] | 24 |
Potenza assorbita [W] | 32 |
Protezione da inversione di polarità | si |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | CODESYS 3.5 |
---|---|
Funzione PLC secondo IEC 61131-3 | si |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | Ethernet; USB |
---|---|
Numero delle interfacce Ethernet | 2 |
Numero delle interfacce USB | 2 |
Standard di trasmissione | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Velocità di trasmissione | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Tipo di connettore | M12 |
Protocollo | TCP/IP; TCP/IP JSON; UDP; HTTP |
Velocità di trasmissione | < 480 MBit/s | ||
---|---|---|---|
Tipo di connettore | M12 | ||
Versione | USB 2.0 | ||
Nota per le interfacce |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...65 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
||||
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -35...85 | ||||
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) | ||||
Max. altezza s.l.m. [m] | 3000 | ||||
Grado di protezione | IP 65 | ||||
Grado di sporco | 2 |
Dati meccanici
Peso [g] | 2294,75 |
---|---|
Tipo di montaggio | montaggio in superficie / integrato |
Dimensioni [mm] | 339,1 x 160,5 x 47,7 |
Materiali | Corpo: alluminio pressofuso verniciato; visualizzatore: vetro indurito chimicamente e antiriflesso |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||
---|---|---|---|
Risoluzione display | 1280 x 480 | ||
Tipo di visualizzazione | display a colori con touch screen | ||
Dimensione display | 12,3" 8:3 | ||
Retroilluminazione display | LED | ||
Intensità di colore | 24 Bit | ||
Luminosità [cd/m²] | > 1000 | ||
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Hardware
Processore | ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
---|---|
Memoria | 1 GByte RAM |
Memoria di massa | 8 GByte Flash |
Memoria rimovibile | interfaccia USB |
Memoria dati
Ora giusta | si; UTC, batteria tampone |
---|
Accessori
Accessori necessari |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Ethernet
Connettore: 2 x M12; codifica: D |
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione
Connettore: 1 x connettore AMP |
Collegamento elettrico - USB
Connettore: 2 x M12; codifica: B |