• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Requisiti tecnici e informazioni - moneo

Applicazione di moneo

Il software moneo può essere utilizzato su diversi dispositivi finali e in un ambiente virtuale. ifm offre l’hardware preconfigurato moneo appliance (QHA210 e QHA300) o la macchina virtuale moneo vAppliance (QVA200) con software moneo preinstallato. moneo è disponibile anche come semplice software per l'installazione in ambiente Windows.

Per utilizzare i moduli software moneo, è necessario acquistare le licenze corrispondenti. A seconda della performance del computer fornita, l'installazione di moneo può offrire le seguenti prestazioni:

Classe di performance Piattaforma Infopoints
(Velocità del flusso di dati (valori/sec.))
Calculated values
(Valori calc./sec.)
Numero
nodi di navigazione
Numero
Smart Limit

S
Numero di kernel CPU 4,
clock CPU [GHz] 2,3, RAM [GB] 8

WINDOWS
Installer

2.500

100

3.500

5

moneo
vAppliance
QVA2001.)

L
Numero di kernel CPU 8,
clock CPU [GHz] 3,0, RAM [GB] 32

moneo
vAppliance
QVA2001.)

10.000

300

12.500

50

1.) Per informazioni sui dettagli tecnici, cliccare sul codice articolo.

Se si sceglie moneo su un'appliance moneo con interfaccia di gestione AMS (Appliance Management System), ci si può aspettare le seguenti prestazioni dai sistemi:

Codice articolo Prodotto Infopoints
(portata dei dati (valori/sec.))
Calculated values
(Valori calc./sec.)
Numero
nodi di navigazione
Numero
Smart Limit
QHA2101.) moneo
appliance
1.250 25 3.500 0
QHA3001.) moneo
appliance
2.500 50 3.500 5

1.) Per informazioni sui dettagli tecnici, cliccare sul codice articolo.

Si prega di notare:

Compatibilità moneo e master IO-Link di ifm

moneo è compatibile con tutti i master IO-Link di ifm che comunicano via MQTT/JSON. I master IO-Link di prima generazione (versione firmware V1.n.n) non vengono supportati, ma possono essere aggiornati ad una versione più recente tramite l'aggiornamento del software.

Sono supportate le seguenti tipologie:

  • DataLine dalla versione firmware V2.0.n
  • CabinetLine dalla versione firmware V2.0.n
  • StandardLine dalla versione firmware V2.1.n
  • PerformanceLine dalla versione firmware V3.0.n

Negli use cases attualmente descritti con moneo RTM, vengono utilizzati i seguenti master IO-Link:

  • AL 13xx (DataLine)
  • AL19xx (CabinetLine)

moneo RTM e i master IO-Link devono comunicare attraverso la porta IoT del master.

I master IO-Link AL11nn, AL12nn, AL14nn che non sono dotati di una porta IoT dedicata possono essere utilizzati anche per applicazioni RTM. Dato che questi dispositivi non sono ottimizzati per le applicazioni IOT, è necessario tenere conto di possibili limitazioni nella performance.

Inoltre, tramite moneo configure, è possibile configurare i dispositivi IO-Link con i master IO-Link E30390 e AL1060 di ifm, collegabili mediante porta USB. Questi master non sono destinati ad applicazioni moneo RTM.