• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Lettore multicodice O2I

Mette pepe ai vostri processi
Siete anche voi sostenitori della massima efficienza? Allora il lettore multicodice O2I vi piacerà fin dal primo momento. Il lettore O2I non perde e non vi fa perdere tempo con un'installazione complessa e lunga. Il suo motto: attivami e mettimi all’opera Per un efficiente controllo del processo e della produzione, il lettore O2I rileva tutto ciò che gli passa davanti con velocità fino a 7 m/s. Codici 1D o 2D, codici stampati, impressi a laser o bulinati, lucidi o opachi, codici singoli o più codici contemporaneamente: il lettore multicodice è in grado di rilevare tutto in maniera molto semplice.

Tutto in un unico sistema

Il lettore multicodice O2I riconosce ora anche i font e i caratteri oltre ai noti codici 1D e 2D. Garantisce un'identificazione sicura anche in condizioni difficili, ad es. in presenza di sorgenti di luce estranea o con superfici lucide. La data di fabbricazione, il numero di lotto e la serializzazione dei prodotti sono oggigiorno punti importanti nell'ambiente del Track & Trace, funzioni nell'ambiente di Industria 4.0. Con l'O2I ulteriormente sviluppato, queste funzioni possono ora essere gestite brillantemente. Lettura o confronto di testi da soli o in combinazione con codici 1D e 2D.

Perché O2I?

Utilizzo semplice Rilevare diversi codici in un'immagine Indipendente da colore, qualità, lucentezza Interfacce intelligenti
Semplice configurazione tramite pulsante o software Vision Assistant di ifm La funzione Autofind riconosce automaticamente numerosi codici differenti in un'immagine Rileva facilmente i codici su diversi sfondi Uscita dei dati liberamente definibile tramite Ethernet / IP o ProfiNet e migrazione dei dati tramite memory stick ifm

 

Controllo qualità

Linee di riempimento

  • Industria alimentare
  • Industria delle bevande
  • Industria farmaceutica
  • Altro

Vantaggi

  • Il prodotto corretto nel contenitore giusto
  • Diversi prodotti su una linea di produzione per tempi di attrezzaggio ottimizzati
  • Meno reclami dovuti a contenitori riempiti erroneamente

Controllo della produzione

Linee di produzione

  • Industria automobilistica
  • Produzione di macchinari
  • Gestione dei materiali
  • Altro

Vantaggi

  • Verifica dei corretti componenti nel processo di produzione
  • Controllo della sequenza delle fasi di produzione es . saldatura, verniciatura, montaggio
  • Identificazione dei dispositivi , ad es. per il cambio di utensili

Funzioni di selezione

Nastri trasportatori

  • Logistica
  • Automazione industriale
  • Identificazione dei pallet portapezzi
  • Altro

Vantaggi

  • Tracciabilità del prodotto e gestione dei colli ad es. per gestire i fine linea sulla base dei dati
  • Risparmio di tempo grazie alla selezione automatica
  • Riduzione del tasso di errore in quanto è possibile escludere un uso improprio da parte dell'operatore

Aumento della qualità del prodotto e del processo

Processi trasparenti
Sapere quando, dove e cosa succede
Ottimizzazione del flusso del materiale
Sufficiente fornitura di materiale nella corretta fase di produzione
Garanzia di qualità
Componenti associati correttamente al prodotto finale
Pianificazione esatta della consegna
Controllo delle sequenze temporali del processo