• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

ecolink M12 / RJ45: cavi Ethernet per applicazioni industriali

  • Senza alogeni né silicone
  • Ottima tenuta stagna anche con montaggio senza utensili
  • Permanente protezione antisvitamento grazie all’anello dentato
  • Grado di protezione IP65, IP67
  • Ethernet CAT5 / CAT 5e

ecolink M12 per applicazioni esigenti

La maggior parte delle applicazioni richiede soluzioni specifiche. Soltanto materiali di alta qualità, processi produttivi sicuri e un montaggio corretto garantiscono un successo a lungo termine.

L’anello dentato, ad azione asimmetrica, mantiene il connettore M12 fisso nella sua posizione garantendo così una tenuta ottima e duratura.

Non sono necessari utensili per il montaggio e lo smontaggio; queste operazioni possono infatti essere eseguite manualmente senza problemi.

Materiali di alta qualità, particolarmente adatti all’applicazione, e un intenso monitoraggio durante e dopo la produzione garantiscono massimi standard qualitativi.

I prodotti