• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Retroilluminazione extrapiatta per sensori di visione

  • Potente luce continua per il rilevamento di contorni e posizione
  • Durata d’uso prolungata grazie al funzionamento a impulsi
  • Illuminazione omogenea con luce rossa o infrarossa
  • Dimensioni compatte per un montaggio in spazi alti solo 9,8 mm
  • Campo luminoso disponibile in tre dimensioni diverse
  • Connettore M12 per applicazioni industriali

Illuminazione perfetta

Questi potenti retroilluminatori creano una luce omogenea, assicurando un'illuminazione ottimale e senza ombre degli oggetti da ispezionare. I contorni esterni vengono nettamente evidenziati con la retroilluminazione e possono essere analizzati in modo ottimale da un sensore di visione. Il sensore verifica i contorni e le posizioni rapidamente e in modo affidabile. La retroilluminazione può essere azionata in modo permanente o a impulsi. Oltre a molti altri vantaggi, questo si traduce soprattutto in una maggiore durata d’uso dell'unità.

Design extrapiatto

Grazie al suo design estremamente piatto con un'altezza complessiva di soli 9,8 mm, la nuova generazione di retroilluminatori di ifm può essere installata in piccoli spazi. I kit di montaggio opzionali assicurano un fissaggio semplice e veloce.

Omogeneità

Nell'elaborazione industriale delle immagini, l’uso di elementi di illuminazione è essenziale per garantire un rilevamento veloce e affidabile degli oggetti. Specialmente con i sistemi di illuminazione piatti è difficile illuminare una superficie in modo omogeneo. I nuovi potenti retroilluminatori di ifm migliorano l’illuminazione dello sfondo nelle applicazioni garantendo tempi di esposizione più brevi delle telecamere industriali e riducendo l'influenza dovuta alla luce esterna.