• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Sensori Kplus resistenti a campi magnetici per applicazioni di saldatura

  • Rilevamento affidabile di tutti i metalli con distanza di commutazione standardizzata
  • Rivestimento antiaderente contro l’adesione di lapilli di saldatura
  • La nuova tecnologia dei sensori, resistenti a campi magnetici, previene commutazioni errate. Ampio campo di temperatura per un utilizzo universale
  • Elevata affidabilità grazie al grado di protezione da IP 65 a IP 69K

Per applicazioni di saldatura critiche

I sensori induttivi Kplus sono resistenti alle dure condizioni ambientali che dominano nel processo di saldatura. Il corpo del sensore e i dadi di fissaggio sono dotati di un rivestimento antiaderente per prevenire l'adesione dei lapilli di saldatura. Inoltre, la nuova tecnologia dei sensori è robusta e resistente a campi magnetici intensi che si verificano durante la saldatura; in questo modo si evitano, con affidabilità, le commutazione errate. Il collegamento rapido con connettore M12 standard e relativo cavo della gamma ecolink garantisce un utilizzo continuo.

Prodotto