• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

ecomatDisplay: HMI potente e robusto per macchine mobili

  • Display LED 10", 12" e 12,3" con pulsanti o touch screen
  • Design ottimizzato per applicazioni in macchine mobili
  • Optical Bonding offre ottima leggibilità e previene l’appannamento del display
  • Montaggio dei dispositivi in qualsiasi orientamento (verticale/orizzontale)
  • Programmabile tramite CODESYS, numerose interfacce, es. CAN, USB 2.0 e Ethernet

Indicazione e utilizzo in ambienti difficili

I nuovi robusti HMI sono progettati per l'utilizzo nella cabina e all'esterno dei veicoli. Con un alto grado di protezione e Optical Bonding sono protetti al meglio contro l'umidità.
Sono inoltre resistenti a urti intensi e continue sollecitazioni dovute a vibrazioni ma anche a temperature ambiente estreme.

I display a colori ad alta risoluzione offrono la migliore leggibilità possibile anche in ambienti luminosi. Per consentirne l’uso, i dispositivi hanno pulsanti programmabili e/o un touch screen capacitivo. Esiste anche una variante di dispositivi senza elementi di comando per una semplice indicazione.

Il potente PLC integrato può essere utilizzato per la visualizzazione e per funzioni operative. È programmabile tramite CODESYS. Numerose interfacce sul retro del dispositivo, ad es. CAN, video analogico, USB 2.0 e Ethernet, offrono la massima connettività.

Struttura meccanica

I display hanno un corpo chiuso in pressofusione di alluminio con grado di protezione IP 65, IP 67. Per il collegamento vengono utilizzati connettori M12 a tenuta stagna e un connettore AMP a 40 poli.
I display possono essere montati su superfici tramite l'affidabile e collaudato sistema di fissaggio RAM® o montati ad incasso. I display possono essere installati con un qualsiasi orientamento a seconda delle esigenze.

Potente elettronica

Il controller integrato da 64 bit consente una visualizzazione performante della grafica ad alta risoluzione, l'elaborazione del programma applicativo e le funzioni del dispositivo. Inoltre sono possibili numerose opzioni per la comunicazione e connessione con altri sistemi e reti. Il real-time clock integrato permette di assegnare data e ora al registro dati per una migliore tracciabilità.

Audio

Tutti i display hanno funzioni audio estese che, a seconda della versione, vengono anche utilizzate per la registrazione e l'uscita.

Programmazione secondo IEC 61131-3

La licenza CODESYS inclusa nella fornitura permette all'utente di creare il software applicativo in modo chiaro e semplice. Gli elementi grafici vengono creati tramite un sistema di visualizzazione integrato e possono essere selezionati, ad esempio, tramite i pulsanti o l'opzionale funzione touch screen.