• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Potenti master IO-Link per applicazioni industriali

  • Master IO-Link a 4 e 8 porte per installazioni a bordo macchina
  • Alimentazione daisy chain con connettore M12 standard, codifica L, max. 2 x 16 A
  • Collegamento di attuatori fino a 2 A
  • Misurazione e limitazione di corrente impostabile per ogni porta
  • Master e dispositivo configurabili con il software moneo configure

Robusti moduli a bus di campo con collegamento sicuro

I master IO-Link decentralizzati fungono da gateway tra gli intelligenti sensori IO-Link e il bus di campo. Sono la miglior scelta possibile anche in ambienti critici. I materiali e il processo di produzione sono identici a quelli dei cavi di collegamento di ifm dell'affermata serie di prodotti EVC.
La tecnologia ecolink garantisce collegamenti M12 affidabili, a tenuta stagna.

Connettori M12 con codifica L per correnti elevate

L'attivazione di carichi con moduli master IO-Link richiede più energia dell'attivazione di semplici sensori. Il connettore di alimentazione M12 con codifica L si sta consolidando sempre più sul mercato ed è la soluzione ideale per l'alimentazione di questi moduli. In questo modo è possibile trasmettere correnti elevate con una bassa caduta di tensione. ifm offre cavi di collegamento appropriati.

Vantaggi per il cliente

16 A su un connettore M12

Il master IO-Link viene alimentato attraverso il connettore M12 standard codificato L. Questa tecnica di collegamento con 5 x 2,5 mm2 può essere utilizzata per alimentare il sensore e l'attuatore con 16 A totali. La tensione può essere distribuita attraverso il master (daisy chain).

Collegamento di attuatori da 2 A con elevato fabbisogno di corrente

Il pin 2 di una porta B può essere impostato in una modalità di uscita digitale. Ciò consente di attivare valvole di grandi dimensioni con un massimo di 2 A.

Monitoraggio energetico

Per ogni singola porta esiste un limite di corrente che può essere impostato nel PLC. Inoltre possono essere misurati i valori in tensione e in corrente di ogni porta. Il fabbisogno energetico di un impianto potrà essere così determinato con facilità ed essere trasmesso ai sistemi ERP per l'analisi.

Configurazione dei sensori con moneo configure SA

Il software intuitivo rileva tutti i master IO-Link presenti nella rete Ethernet e visualizza tutti i valori dei sensori presenti sull'impianto. Inoltre, tutti i sensori collegati vengono visualizzati con i rispettivi parametri. In questo modo, è possibile eseguire la parametrizzazione di tutti i sensori che si trovano nel sistema da un punto centralizzato.

I prodotti

Tecnica di collegamento