• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Sistema Bluetooth Mesh per un semplice retrofit

Semplice digitalizzazione in impianti esistenti

Con il sistema Bluetooth Mesh, è possibile valutare facilmente i dati dei sensori dell’impianto esistente a livello informatico. In questo modo, le informazioni ottenute possono essere utilizzate per aumentare l’efficienza dell’impianto, senza necessità di cablaggi complicati.

Fino a 50 sensori in una rete mesh

A partire da una stazione base, che è l’interfaccia per la comunicazione bidirezionale con il livello IT, ci sono fino a 50 adattatori Bluetooth che comunicano tra loro in forma criptata. Attraverso la rete mesh, che può essere estesa all’intero impianto, anche i pacchetti di dati provenienti dai sensori più remoti vengono trasmessi in modalità wireless alla stazione base. Gli adattatori possono essere avvitati direttamente sul sensore e alimentati tramite il cavo esistente. A seconda delle condizioni locali, i singoli nodi mesh possono trovarsi anche fino a 20 metri di distanza gli uni dagli altri, in questo modo il sistema può essere utilizzato senza alcun problema, anche in impianti più estesi.

La modalità wireless verso Industria 4.0

Pratica gestione della rete

Tramite il nostro moneo cloud o l’applicazione gratuita moneo blue per smartphone è possibile gestire facilmente la rete mesh. È possibile aggiungere nuovi nodi, leggere i dati o parametrizzare i sensori secondo necessità. Per maggiori informazioni sull’impostazione e la gestione della rete mesh e per ulteriori dettagli sul sistema Bluetooth Mesh, consultare il nostro sito web.