• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 圧力センサ / 負圧センサ

圧力センサー

ifmは、さまざまな産業用アプリケーションの要件を満たすために、幅広い電子圧力センサーを提供しています。何百万回も試行およびテストされたセラミック容量測定セルは、薄膜または厚膜ワイヤひずみゲージ(シリーズPK、PV、PT)およびピエゾ抵抗測定技術(空気圧アプリケーション用)を備えたステンレス鋼測定セルによって補完されます。 )。 すべてのユニットは頑丈なハウジングを備えており、ピストンやスプリングなどの可動部品を必要としません。結果:センサーは非常に耐衝撃性と耐振動性があり、摩耗やメンテナンスなしで動作します。 実証済みのセラミック容量性測定セルは、耐食性があり、長期間安定しています。これにより、測定値の一貫した長期的な精度が保証されます。センサーは動的圧力ピークに耐性があり、たとえばバルブの急速閉鎖で発生する極端な圧力ピークの場合でも、高い過負荷耐性を保証します。 ステンレス鋼の測定セルに厚膜技術のワイヤーひずみゲージを備えたユニットは、非常にコンパクトで堅牢な設計が特徴です。それらはほとんどすべての工業地域で使用することができます。シールのない溶接ステンレス鋼測定セルは、特に最大600バールのガス圧のアプリケーションや、強力なクーラント(フレオン)が使用される空調および冷凍技術で、高度な安全性を保証します。