• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. レベルセンサ

レベルセンサ

電子レベルセンサは、コンテナ、タンク、サイロ内の液体またはバルク材料の充填レベルを監視します。油圧タンクを空にする、タンクの意図しないオーバーフローなどの重要なプロセス条件でさえ、レベルセンサを使用して監視されます。
ifm製品範囲には、連続レベル測定またはポイントレベル検出用の単位が含まれます。アプリケーションに応じて、容量性、誘導波レーダ、静水圧レベル測定などのさまざまな測定原理が提供されます。非接触レベルの検出には、光電距離センサまたは3Dカメラシステムを使用できます。
特に機械式スイッチが媒体と接触している場合、蓄積と摩耗はしばしば故障につながります。電子ifmセンサーは、機械部品やフロートなしで実行できます。これにより、センサは特に堅牢で信頼性が高くなります。電子センサのさらなる利点は、ローカルレベルの表示とプッシュボタンによる簡単な切り替えポイント設定です。