• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. IIoTソリューション
  3. IIoTハードウェア
  4. IIoTコントローラ
  5. AE3100

IIoTコントローラ

AE3100

IIoT Controller IP20 1S

IIoTコントローラ

AE3100

IIoT Controller IP20 1S

  • クラウド接続と高性能コントローラの機能を一体化
  • Ethernet経由でI/Oレベルへプラグ&プレイでアクセス
  • 自由な向きからDINレールに取付
  • 過酷な使用環境下の難しいアプリケーションに高い性能を発揮
  • IO-Linkとの接続により機能をフルに活用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
製品特性
通信インターフェース Ethernet, USB
アプリケーション
アプリケーション プログラミング機能 edgeDevice 産業アプリケーション用
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~32, (PELV)
定格電圧 (DC) [V] 24
消費電力 [W] 14, (USB機器最大消費電力: 1.5 A / 5 V)
逆接続保護
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 CODESYS 3.5
PLC機能(IEC 61131-3)
インターフェース
通信インターフェース Ethernet, USB
Ethernet インターフェース数 4
USB インターフェース数 2
Ethernet
通信規格 10Base-T, 100Base-TX
伝送レート 10 MBit/s, 100 MBit/s
コネクタのタイプ RJ45
プロトコル EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, Modbus TCP, OPC UA, IoT (MQTT, HTTP, Cloud connectors)
USB
伝送レート < 480 MBit/s
コネクタのタイプ タイプA
バージョン USB 2.0
備考
出力電流制限: 1,5 A
総出力電流: 1,5 A
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~55
使用周囲温度に関する注意
2000 m: 55 °C
3000 m: 50 °C
保存温度 [°C] -25~85
最大相対湿度 [%] 90, (結露なきこと)
基準海面からの高度 [m] 3000
保護構造 IP 20
汚染度 2
試験 / 認証
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
機械的仕様
重量 [g] 685
取り付け方法 DINレール溝取付け用
材質 外装: アルミニウムダイキャスト パシベート処理, ステンレス
ディスプレイ / パーツ
表示
3 LED, 3色
ハードウェア
プロセッサ ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz
動作メモリ 1 GByte RAM
大容量ストレージ 8 GByte Flash
外部ストレージ MicroSDカード, SD, SDHX, SDXC, USBインターフェース
データメモリ
リアルタイムクロック 有; UTC, バッファ式バッテリー
備考
備考
詳細については取扱説明書をご覧ください
梱包数 1 個
電気接続 - Ethernet
コネクタ式: 4 x RJ45
電気接続 - USB
コネクタ式: 2 x タイプA
電気接続 - 電源
コネクタ式: 1 x ケージクランプ