• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 産業用ネットワークシステム
  3. Ethernet フィールドモジュール
  4. Ethernet I/Oモジュール 食品・飲料産業用
  5. AL4103

PROFINET通信インターフェース対応Ethernetモジュール

AL4103

ETH Module PFL PN 16DI IP69K

PROFINET通信インターフェース対応Ethernetモジュール

AL4103

ETH Module PFL PN 16DI IP69K

  • フィールドバス通信用デジタル入力モジュール
  • 直接センサに接続しネットワーク構成を簡素化
  • 高速アプリケーション用カウンタ機能内蔵Ethernetモジュール
  • 食品産業用途に適した丈夫なハウジング
  • 飲食料品産業の要件向けの高い保護等級
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
  • profinet
アプリケーション
アプリケーション ハイジェニックシステム, フィールドアプリケーション用I/Oモジュール
デイジーチェーン接続 電源, フィールドバスインターフェース
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 20~28, (US ; SELV/PELV規格)
消費電流 [mA] 200~3900, (cULus: 200 ~ 3500, US)
保護クラス III
最大負荷電流 (合計) [A] 3.6
合計定格電流 (UL) [A] 3.2
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル入力: 16
入力
デジタル入力 16, (IEC 61131-2 タイプ 2)
スイッチングレベル High [V] 11~30
スイッチングレベル Low [V] 0~5
短絡保護
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 カウント機能
機能およびパラメータ
機能 CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)
8 (各ポート1カウンタ)
カウント周波数 4500 Hz
メインカウンタ 32 Bit (0…4.294.967.295)
バッチカウンタ 16 Bit (0…65.535)
インターフェース
通信インターフェース Ethernet
Ethernet - PROFINET
通信規格 100Base-TX
伝送レート 100 MBit/s
プロトコル PROFINET
工場出荷時設定
IPアドレス: 0.0.0.0
サブネットマスク: 0.0.0.0
ゲートウエイのIPアドレス: 0.0.0.0
MACアドレス: 製品ラベル参照
備考
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)
S2 冗長性
Netload Class III
CiR (Configuration in Run)
SNMP (Simple Network Management Protocol)
MRP (Media Redundancy Protocol)
対応ネットワークトポロジ: ライン
リング
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
保存温度 [°C] -25~85
最大相対湿度 [%] 90
保護構造 IP 65, IP 66, IP 67, IP 69K, (ステンレスカバーキャップ装着時: IP 69K)
保護等級 (NEMA250規格) 6P
汚染度 2
化学負荷
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
試験 / 認証
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-27
振動耐性
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [年] 129
機械的仕様
重量 [g] 437.2
材質 外装: PA 灰, ソケット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)
シーリング材 EPDM
アクセサリ
付属品
カバーキャップ: 1 x M12, ステンレス, E12542
備考
備考
詳細については取扱説明書をご覧ください
梱包数 1 個
電気接続 - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 コネクタ式: M12, コーディング: D, シーリング(パッキン): EPDM
電気接続 - プロセス接続
Digital Input X1...X8 コネクタ式: M12, コーディング: A, シーリング(パッキン): EPDM
電気接続 - 電源 IN
XD1 コネクタ式: M12, コーディング: L
電気接続 - 電源 OUT
XD2 コネクタ式: M12, コーディング: L, シーリング(パッキン): EPDM