• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. モーションコントロールセンサ
  4. コンパクトスピードモニタ 防爆エリア用
  5. DI604A

コンパクトスピードモニタ

DI604A

DGA4008-WRKG/IO/US/3D

コンパクトスピードモニタ

DI604A

DGA4008-WRKG/IO/US/3D

  • 防爆エリアでのアプリケーションに
  • 機械装置の回転速度の低下を非接触で確実に監視
  • 速度検出と診断機能をコンパクトに一体化
  • スイッチポイントをボタンやIO-Linkで簡単に設定
  • IO-Link通信により信号と診断データを伝送
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • ex
製品特性
電気仕様 PNP/NPN, (パラメータ設定が可能)
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
定格検出距離 [mm] 8
通信インターフェース IO-Link
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 76.4
アプリケーション
特長 金メッキ接点
アプリケーション 回転・直線運動の速度低下監視, 停止
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] < 15
保護クラス II
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP/NPN, (パラメータ設定が可能)
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
工場出荷時設定
電気仕様: PNP
出力機能: ノーマルオープン
セットポイント: SP: 100 Imp/min
出力 OUT2: パルス出力
短絡保護
過負荷保護回路
スイッチング出力 (OUT1)
出力信号 スイッチング信号
出力開閉電流 (DC) [mA] 250
パルス出力 / スイッチング出力 (OUT2)
出力信号 パルス信号, スイッチング信号, (パラメータ設定が可能)
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] < 500
パルス出力 減衰パルス外部診断
監視範囲
定格検出距離 [mm] 8
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [Imp/min] 1~32000
設定範囲 [Imp/min] 3~24000
測定原理 電磁誘導式
精度 / 誤差
修正係数 ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%] 10
ヒステリシス [検出距離に対する%] 10~30
繰返し精度 IO-Link [%] 1, (%FS)
温度ドリフト ± 10 %, (%FS)
応答時間
起動遅延時間 [s] 0~15, (ステップ: 1 s, デフォルト設定: 10 s)
応答周波数 [Imp/min] 60000
IO-Link
起動遅延時間 [s] 0~30, (ステップ: 100 ms, デフォルト設定: 10 s)
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9
プロファイル Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A
最小プロセスサイクル時間 [ms] 3.7
IO-Linkプロセスデータ(周期)
機能 ビット長
測定値 32
デバイスのステータス 4
バイナリスイッチング情報 2
IO-Link機能(非周期) スイッチオンサイクルカウンタ, 動作時間カウンタ, 内部温度, アプリケーション固有のタグ
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 1444
備考
詳細は、「ダウンロード」IODD PDFファイルを参照してください。
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~60
保護構造 IP 67
試験 / 認証
IECEx / ATEX指令防爆マーキング II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
EN55011 クラスB
振動耐性
EN 60068-2-6 Fc 20 (x 9.81 m/s²) (10...3000 Hz)
50スイープサイクル; 軸数3、掃引率 1オクターブ/分
衝撃耐性
EN 60068-2-27 Ea 100 (x 9.81 m/s²) 正弦半波 11ms: 3軸(x, y, z)方向へ各3回の衝撃
連続衝撃耐性
EN 60068-2-27 41 (x 9.81 m/s²) 6ms: 3軸方向へ各4000回の衝撃
温度急変試験
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = <10 s 50サイクル
塩水噴霧試験
EN 60068-2-52 Kb 厳しさレベル 5 (4試験サイクル)
MTTF [年] 471
機械的仕様
重量 [g] 75
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み不可
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 76.4
ねじ規格 M18 x 1
材質 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: PA, LED 表示窓: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)
締付トルク [Nm] 35
ディスプレイ / パーツ
表示
動作 4 x LED, 緑
スイッチング出力 4x LED, 黄色
エラーメッセージ 4x LED, 赤
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ