• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. IO-Link
  3. IO-Link アクセサリ / コネクタ
  4. IO-Linkコンバータ
  5. DP1222

コンバータ 0~10 V - IO-Link

DP1222

Converter 2x0-10V/IO-Link

コンバータ 0~10 V - IO-Link

DP1222

Converter 2x0-10V/IO-Link

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
製品特性
入力数 / 出力数 アナログ入力: 2
通信インターフェース IO-Link
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~30, (SELV/PELV規格)
定格電圧 (DC) [V] 24
消費電流 [mA] < 380
入力 / 出力
入力数 / 出力数 アナログ入力: 2
入力
最大供給電流 (合計) [mA] 200
アナログ入力 2
アナログ入力 (電圧) [V] 0~10
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9
プロファイル Smart Sensor 0x4000: Identification and Diagnosis 0x8001: Switching Signal Channel 0x8006: Adjustable Switching Signal Channel
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A/B
プロセスデータ: アナログ 2
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
CMPT = 1 613
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting) 1428
CMPT = 1
最小プロセスサイクル時間 [ms] 4.3
STATUS_B / CMPT = 2 (Factory setting)
最小プロセスサイクル時間 [ms] 4.6
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~70
使用周囲温度に関する注意
2000 m: -25...70 °C
3000 m: -25...64 °C
4000 m: -25...62 °C
保存温度 [°C] -25~70
最大相対湿度 [%] 90, (50 % (40 °C) : 直線的に減少 結露なきこと)
基準海面からの高度 [m] 4000
保護構造 IP 67
汚染度 2
試験 / 認証
MTTF [年] 504
機械的仕様
重量 [g] 92
材質 外装: PA
ディスプレイ / パーツ
表示
動作 1 x LED, 緑
アナログ入力 2 x LED, 黄色
アクセサリ
アクセサリ (別売り)
取付け用クリップ
備考
備考
詳細については取扱説明書をご覧ください
梱包数 1 個