コンバータ IO-Link 4-20mA
DP3213
CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K
コンバータ IO-Link 4-20mA
DP3213
CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K
- ウェット環境に最適な高い保護構造とコンパクトなデザイン
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 2 |
---|---|
通信インターフェース | IO-Link |
アプリケーション
アプリケーション | IO-Linkによるアナログ出力制御, アナログ制御アクチュエータのIO-Linkシステム接続用, ウェット環境向け, 屋内用 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30, ((ウェット環境: 18~28 V) SELV/PELV規格) |
---|---|
定格電圧 (DC) [V] | 24 |
消費電流 [mA] | 300 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 0.2 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 2 |
---|
出力
アナログ出力 | 2 |
---|---|
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 300 |
アナログ出力精度、精度 [%] | 0,25 |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
プロファイル | Smart Sensor | ||||
SIOモード | - | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A/B | ||||
プロセスデータ: アナログ | 2 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 3.6 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 | |||
---|---|---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|||
保存温度 [°C] | -25~70 | |||
最大相対湿度 [%] | 90, (50 % (40 °C) : 直線的に減少 結露なきこと) | |||
基準海面からの高度 [m] | 4000 | |||
保護構造 | IP 67, IP 69K | |||
汚染度 | 2 |
試験 / 認証
MTTF [年] | 298 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 79.2 |
---|---|
重量(アクセサリと包装を除く) [g] | 28 |
外形寸法 [mm] | 63 x 30 x 24.5 |
材質 | 外装: PA |
ロックリング材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
シーリング材 | FKM |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), シーリング(パッキン): FKM |
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L) |