• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. IO-Link
  3. IO-Link アクセサリ / コネクタ
  4. IO-Linkコンバータ
  5. DP4122

IO-Link スピードモニタ - 0~2000 Hz

DP4122

MONITORING DISP-SPEED/IP69K

IO-Link スピードモニタ - 0~2000 Hz

DP4122

MONITORING DISP-SPEED/IP69K

  • ウェット環境に最適な高い保護構造とコンパクトなデザイン
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
入力数 / 出力数 デジタル入力: 1, デジタル出力: 2
通信インターフェース IO-Link
DP4122_FREQ / CMPT = 1
測定範囲 [Hz] 0.1~2000
DP4122_REVL / CMPT = 2
測定範囲 [U/min] 1~120000
アプリケーション
アプリケーション 速度監視・表示用分散型診断ユニット, ウェット環境向け, 屋内用
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~30, ((ウェット環境: 18~28 V) SELV/PELV規格)
定格電圧 (DC) [V] 24
消費電流 [mA] < 380
最大負荷電流 (合計) [A] 0.2
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル入力: 1, デジタル出力: 2
入力
デジタル入力 1, (IEC61131-2)
許容入力電流 [mA] 200
出力
電気仕様 PNP/NPN
デジタル出力 2
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
短絡保護
測定範囲 / 設定範囲
DP4122_FREQ / CMPT = 1
測定範囲 [Hz] 0.1~2000
DP4122_REVL / CMPT = 2
測定範囲 [U/min] 1~120000
精度 / 誤差
ヒステリシス [%] 0.5~100
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9
プロファイル Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A
プロセスデータ: バイナリー 1
最小プロセスサイクル時間 [ms] 4.3
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
FREQ / CMPT = 1 1167
REVL / CMPT = 2 1294
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
使用周囲温度に関する注意
2000 m: -25...60 °C
3000 m: -25...53 °C
4000 m: -25...51 °C
保存温度 [°C] -25~70
最大相対湿度 [%] 90, (50 % (40 °C) : 直線的に減少 結露なきこと)
基準海面からの高度 [m] 4000
保護構造 IP 67, IP 69K
汚染度 2
試験 / 認証
MTTF [年] 317
機械的仕様
重量 [g] 77.3
重量(アクセサリと包装を除く) [g] 28
外形寸法 [mm] 63 x 30 x 24.5
材質 外装: PA
ロックリング材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L)
シーリング材 FKM 
ディスプレイ / パーツ
表示
動作 1 x LED, 緑
スイッチング出力 2 x LED, 黄色
7セグメントLED表示, 緑/赤 設定可能
備考
備考
詳細については取扱説明書をご覧ください
梱包数 1 個
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), シーリング(パッキン): FKM 
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L)