• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 取付・固定用アクセサリ
  4. アルミプロファイル取付け用ねじ台座
  5. E20951

アルミプロファイル取付け台座

E20951

SYSTEM COMPONENT CUBE

アルミプロファイル取付け台座

E20951

SYSTEM COMPONENT CUBE

  • アルミプロファイルへの取付け用
  • 容易で迅速、安価な取付け
  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
  • センサを安全に固定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
機械的仕様
重量 [g] 110.5
取り付け方法 アルミプロファイル
外形寸法 [mm] 32 x 42 x 27
ねじ規格 M10
材質 亜鉛ダイキャスト
備考
梱包数 1 個