- 製品
- アクセサリ
- 取付・固定用アクセサリ
- 取付ベース / モジュールベース
- E89063
取付アダプタ
E89063
LED-Tower/Pole adapter 21,7 - 25 mm
取付アダプタ
E89063
LED-Tower/Pole adapter 21,7 - 25 mm
- 互換取付アタッチメント
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | 互換取付アタッチメント Ø 21,7 / Ø 25,3 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 32.7 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 31 / L = 54 |
内径 [mm] | 25.3 |
外径 [mm] | 21.7 |
材質 | アルミニウム 黒 |
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|