- 製品
- センサ
- シリンダセンサ
- すべてのシリンダセンサ
- MK5908
IO-Linkシリンダセンサ
MK5908
MKT4028BFRKG/H/0,3M/IO/ZH/US
製品特性
電気仕様 | PNP/NPN, (パラメータ設定が可能) |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
通信インターフェース | IO-Link |
アプリケーション
動作原理 | ホール素子センサ, (3D機能) |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 20 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [ms] | 300 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|
出力
出力信号 | スイッチング信号, IO-Link |
---|---|
電気仕様 | PNP/NPN, (パラメータ設定が可能) |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
漏れ電流 [mA] | 0.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 200 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
測定範囲 [mm] | 50, (アプリケーションにより異なる) |
---|---|
最小磁束密度 [mT] | 1 |
精度 / 誤差
ヒステリシス [mm] | 1.25, (パラメータ設定が可能) |
---|---|
繰返し精度 [mm] | < 0.2 |
リニアリティエラー IO-Link [%] | < 5 |
分解能 [mm] | 0.01, (アプリケーションにより異なる) |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | スイッチポイント, カウント機能, 診断機能 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link リビジョン | 1.1.3 | ||||||||||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||
プロファイル |
|
||||||||||||
SIOモード | 有 | ||||||||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||||||||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~85 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||||
振動耐性 |
|
||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 1088 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 21.9 |
---|---|
取り付け方法 | すり割り六角穴付きボルト(AF 1.5)を固定 |
円筒形 | Tスロットシリンダー |
材質 | 外装: PA, 固定用金具: ステンレス |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
接続 | ケーブル: 0.3 m, PUR, Ø 2.9 mm, 4 x 0.08 mm² |
---|---|
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |