• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. すべての光電センサ
  5. OGD550

光電距離センサ

OGD550

OGDLFCKG/IO-LINK/US

光電距離センサ

OGD550

OGDLFCKG/IO-LINK/US

  • 標準のM18ねじ切りとIO-Linkを備えた色に依存しないコンパクトなレーザセンサ
  • ミリ単位の高精度測定で稼働プロセスの距離を監視
  • 色に影響されない範囲
  • 距離値と反射率の同時出力によりプロセスの信頼性が向上
  • ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
製品特性
光源 赤色光
レーザー保護クラス 1
外装 角型 M18ねじ接続
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30, (cULusの「supply class 2」)
消費電流 [mA] 45, (24 V)
保護クラス III
逆接続保護
光源 赤色光
波長 [nm] 650
入力
入力 レーザ ON/ OFF
出力
電気仕様 PNP/NPN, (パラメータ設定が可能)
出力機能 2 x ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
出力開閉電流 [mA] 100
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
測定モード: FINE
応答周波数 (DC) [Hz] 20
測定モード: STD
応答周波数 (DC) [Hz] 40
測定モード: FAST
応答周波数 (DC) [Hz] 60
監視範囲
スポット径 [mm] 5
スポット径参考値 検出距離最大時
背景抑制機能 [m] < 20
測定範囲 / 設定範囲
反射率 設定範囲 [%] 6~900, (反射率, 6 % 黒紙, 100 % 無光沢白紙)
測定モード: FINE
測定範囲 [m] 0.05~2
サンプリング率 [Hz] 60
測定モード: STD
測定範囲 [m] 0.05~2
サンプリング率 [Hz] 120
測定モード: FAST
測定範囲 [m] 0.05~1
サンプリング率 [Hz] 180
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 距離 / 反射率, ヒステリシス/ウインド, Sensitivität, アナログ出力(電流/電圧), 連続変調によりセンサ同士の相互干渉を防止
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1.3
SDCI適合規格 IEC 61131-9
プロファイル Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A
最小プロセスサイクル時間 [ms] 5
IO-Linkプロセスデータ(周期)
機能 ビット長
測定値 2 x 16
デバイスのステータス 4
バイナリスイッチング情報 2
IO-Link機能(非周期) アプリケーション固有のタグ, 動作時間カウンタ, スイッチングサイクルカウンタ
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 1581
備考
詳細は、「ダウンロード」IODD PDFファイルを参照してください。
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
使用周囲温度に関する注意
周囲温度が -10 °C 未満の場合はウォームアップが必要です。
レーザ機能はOFFになります。
保存温度 [°C] -30~80
保護構造 IP 65, IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
レーザー保護クラス 1
安全上の注意事項
注意: レーザー光
レーザクラス: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Laser Notice No. 50(2007年6月発行)に準じて逸脱した箇所を除きFDA 21CFR1040に適合
MTTF [年] 319
UL規格認証
Ta -25~60 °C
Enclosure type Type 1
電源 Class 2
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 133.13
外装 角型 M18ねじ接続
外形寸法 [mm] 61.7 x 22.5 x 45.2
ねじ規格 M18 x 1
材質 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), PPSU, ABS樹脂, PMMA , PBT / PC , EPDM, フロントレンズ: PMMA 
レンズ位置 サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 2 x LED, 黄色
1 x 英数字表示、デジタル表示, 4桁
操作エレメント
3 押しボタン
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A
特性図等
a: センサ
b: 検出体
c: 背景
x: センサ/検出体間の距離 [mm]
y: 検出体/背景間の最小距離 [mm]
ヒステリシス特性 / 高分解能モード(FINE)
1: 背景 任意色 (反射率 6~90%)
2: 背景 白 (反射率 90%)
ヒステリシス特性 / 標準モード(STD)
1: 背景 任意色 (反射率 6~90%)
2: 背景 白 (反射率 90%)
ヒステリシス特性 / 高速モード(FAST)
1: 背景 任意色 (反射率 6~90%)
2: 背景 白 (反射率 90%)
1:
2:
A: セットポイント: SP
B: リセットポイント
x: 物体の光沢 ( 物体反射率 )
y: 安全に検出できる反射率の最小差
物体の反射率による精度
その他のデータ
パラメータ 設定範囲 工場出荷時設定
SEL1 Dist / Refl Dist
OU1 Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF Hno
SP1 [mm] 50~2000 1000
SP1 [%] 6~900 10
nSP1 [mm] 50~2000 900
FSP1 [cm] 50~2000 1100
SF1 [mm] 10~500 50
bSP1 [%] 6~900 40
dSP1 [%] 6~900 30
SF1 [%] 1~100 10
dS1 [s] 0~0.1~5 0
dr1 [s] 0~0.1~5 0
SEL2 Dist / Refl Dist
OU2 Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF Hno
SP2 [mm] 50~2000 2000
SP2 [%] 6~900 6
nSP2 [mm] 50~2000 1800
FSP2 [mm] 50~2000 2000
SF2 [mm] 10~500 50
bSP2 [%] 6~900 20
dSP2 [%] 6~900 10
SF2 [%] 1~100 10
dS2 [s] 0~0.01~5 0
dr2 [s] 0~0.01~5 0
dSO [s] 0~0.01~5 0.1
diS On / OFF On
colr rEd, GrEn, r1ou, G1ou, r2ou, G2ou, r-12, G-ou G1ou
P-n PNP,NPN PNP
OPEr (operating mode) FINE,STD, FAST FINE
SEQ auto, S1~S5 auto
数値の適用条件:
外部光照度 < 10 klx
周囲環境条件 23 °C / 960 hPa
電源投入後のウオームアップ時間 (分) 15