- 製品
- 画像処理 / 認識システム
- 画像処理システム
- 画像処理システム
- OVP800
画像処理ユニット(VPU)
OVP800
OVPAA/RO/E0/E1/NJ TX2/4GB
画像処理ユニット(VPU)
OVP800
OVPAA/RO/E0/E1/NJ TX2/4GB
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: OVP810 製品比較: OVP800 / OVP810 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
アプリケーション
アプリケーション | 画像処理ユニット |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 19.2~28.8 |
---|---|
消費電流 [mA] | 2710, (310 + (n x 800) n = 接続カメラ数) |
消費電力 [W] | 33.2, (7.4 + n x ((FPS x 0.32) + 2.2), n = 接続カメラ数, FPS = フレームレート) |
インターフェース
CANインターフェース数 | 1 |
---|---|
Ethernet インターフェース数 | 2 |
USB インターフェース数 | 2 |
プロトコル | フリープロトコル |
---|
通信規格 | 1GBase-T | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送レート | 1000 MBit/s | ||||
プロトコル | TCP/IP | ||||
工場出荷時設定 |
|
通信規格 | FPD-Link | |
---|---|---|
コネクタのタイプ | HFM (Mini-FAKRA) | |
備考 |
|
コネクタのタイプ | Mini-USB, タイプA |
---|---|
バージョン | 2.0, 3.0 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~40 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
保護構造 | IP 50 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
電気的安全性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 978.131 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 126.5 x 29 x 180.4 |
材質 | 外装: アルミニウム |
締付トルク [Nm] | < 5.5 |
ハードウェア
プロセッサ | CPU: Dual-Core NVIDIA Denver 2 64 Bit ; ARM Cortex A57; GPU: NVIDIA Pascal 256 CUDA Cores (1,3 TFLOPs) SOM: Nvidia Jetson TX2 4GB Module |
---|---|
動作メモリ | 4GB 128-bit LPDDR4, 1600 MHz - 51.2 GB/s |
大容量ストレージ | 16GB eMMC 5.1 Flash |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - USBソケット
コネクタ式: 1 x mini USBインターフェース |
電気接続 - USBソケット Typ A
コネクタ式: 1 x Typ A |
電気接続 - センサインターフェース
コネクタ式: 6 x HFM (Mini-FAKRA) (AMK12A-1M4Z5-A) |
電気接続 - 電源 / CAN
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
その他のデータ
接続
Port 0 | Port 1 | Port 2 | Port 3 | Port 4 | Port 5 | |
例 1 | カメラ 1 (3D) | カメラ 2 (3D) | カメラ 1 (2D) | カメラ 2 (2D) | カメラ 3 (3D) | カメラ 4 (3D) |
例 2 | カメラ 1 (2D) | カメラ 2 (2D) | カメラ 1 (3D) | カメラ 2 (3D) | カメラ 3 (2D) | カメラ 4 (2D) |
例 3 | カメラ 1 (3D) | カメラ 2 (3D) | カメラ 3 (3D) | カメラ 4 (3D) | カメラ 5 (3D) | カメラ 6 (3D) |
0-1、2-3、4-5の各ポート間は必ず同じタイプの画像センサを割り当ててください。 | |
3D画像センサの接続は解像度38k(224×171)とVGAの違いにご注意ください。 |