• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. IIoTソリューション
  3. moneo
  4. moneoオンプレミス
  5. QMS001

ソフトウェア製品動作システム用ライセンス

QMS001

moneo OS License

ソフトウェア製品動作システム用ライセンス

QMS001

moneo OS License

  • moneoアプリ専用IIoTプラットフォーム/管理ツール
  • インテリジェントデバイスを接続しシステムをデジタル画像化
  • データフローモデルの計算ツール
  • 自動アラーム機能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション
moneoモジュールおよびアプリの動作用
デバイス管理
ネットワーク検索やIPアドレスからデバイスを簡単に検出
ベンダ非依存のIODDによる管理
データ管理
グラフィックモデリングとプロセス値計算により情報を作成
算術演算子・論理演算子によるモデリング
計算値をmoneoシステムへ簡単に統合
ユーザー管理
ユーザー権限の割当
ユーザーグループの作成
ライセンス管理
moneoライセンスの追加と管理
ライセンスの継続使用が可能
ソフトウエア / プログラミング
言語 ドイツ語, 英語, フランス語, イタリア語, スペイン語, ポルトガル語, 中国語, 日本語, 韓国語, ロシア語
データ提供 ダウンロード
ライセンスタイプ シングルライセンス
ライセンスクラス フルバージョン
必要とするシステム
CPUサイクル 2,3 GHz
CPU コア数 4
最小RAM容量 8 GB
グラフィック分解能 1920 x 1080
必要なデバイスインターフェース USB, LAN Adapter - RJ45
ネットワークカード Ethernet 1 Gbit
通信プロトコル Ethernet TCP/IP
オペレーティングシステム Microsoft Windows 10 64 Bit, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 20H2, (Microsoft のサポート期間内のバージョンに限る)
インターネットブラウザ Google Chrome, Mozilla Firefox, (サポートバージョン情報は最新リリースノートをご覧ください)
必要ソフトウェア
moneo software download
Application
最小ハードディスク容量 1 GB
Log files
最小ハードディスク容量 5 GB
Non process data
最小ハードディスク容量 5 GB
Process data
最小ハードディスク容量 64 GB
機械的仕様
重量 [g] 0.001