• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 流量センサ
  4. 圧縮空気・産業ガス用消費量測定システム
  5. SD1540

圧縮空気流量センサ

SD1540

SDD11DGXFRKG/US-100

圧縮空気流量センサ

SD1540

SDD11DGXFRKG/US-100

  • 流量・消費量・圧力・温度を正確に測定
  • 高い精度と繰返し精度、測定ダイナミクス
  • 産業用途で圧縮空気を検出
  • スイッチング出力、アナログ出力、パルス出力付き
  • 配管内径に合わせて調整可能
  • ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
  • crn
製品特性
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2, アナログ出力: 1
測定範囲
0.6~143.9 m/s 0.3~26260 m³/h 0.005~437.6 m³/min
プロセス接続 接圧部 G 1 めすねじ
アプリケーション
アプリケーション 工業用アプリケーション
取付 配管内径に合わせて調整可能, ( 14~254 mm)
媒体 圧縮空気
媒体温度 [°C] -10~60
最小破壊圧力 [MPa] 6.4
最大許容圧力 [MPa] 1.6
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar] 10
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~30, (SELV/PELV規格)
消費電流 [mA] < 80
保護クラス III
逆接続保護
起動遅延時間 [s] 1
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2, アナログ出力: 1
入力
入力 カウンタリセット
出力
出力信号 スイッチング信号, アナログ信号, パルス信号, IO-Link, (設定可能)
電気仕様 PNP/NPN
デジタル出力 2
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 150, (各出力)
アナログ出力 1
電流出力 [mA] 4~20, (スケーリング可能)
最大負荷 [Ω] 500
パルス出力 積算流量
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲
0.6~143.9 m/s 0.3~26260 m³/h 0.005~437.6 m³/min
表示範囲
0~172.7 m/s 0~31520 m³/h 0~525.2 m³/min
分解能
0.1 m/s 0.05 m³/h 0.01 m³/min
スイッチポイント SP
1.4~143.9 m/s 0.8~26260 m³/h 0.013~437.6 m³/min
リセットポイント rP
0.7~143.2 m/s 0.4~26140 m³/h 0.007~435.6 m³/min
アナログスタートポイント: ASP
0~115.1 m/s 0~21000 m³/h 0~350 m³/min
アナログエンドポイント: AEP
28.8~143.9 m/s 422~26260 m³/h 7.04~437.6 m³/min
低流量カット、 LFC
0.2~1.4 m/s 0.1~260 m³/h 0.002~4.4 m³/min
ステップ
0.1 m/s 0.01 m³/h 0.001 m³/min
圧力監視
表示範囲 [bar] -1~20
分解能 [bar] 0.05
流量監視
測定範囲
0~1000000000 m³ 0~35314666721 scf
表示範囲
0~1000000000 m³ 0~35314666721 scf
スイッチポイント SP
0.01~100000000 m³ 0.35~3531466672.1 scf
パルス設定値
0.01~100000000 m³ 0.35~3531466672.1 scf
ステップ
0.001 m³ 0.05 scf
パルス長 [s] 0.001~2
温度監視
測定範囲
-10~60 °C 14~140 °F
表示範囲
-24~74 °C -11.2~165.2 °F
分解能
0.2 °C 0.5 °F
スイッチポイント SP
-9.7~60 °C 14.6~140 °F
リセットポイント rP
-10~59.7 °C 14~139.4 °F
アナログスタートポイント
-10~46 °C 14~114.8 °F
アナログエンドポイント
4~60 °C 39.2~140 °F
ステップ
0.1 °C 0.1 °F
精度 / 誤差
温度ドリフト [1/K] ± 0.07 % MW
精度 ± (6 % MW + 0.6 % MEW), (標準条件: diA = 73 mm, 入口側直管部 >= 3 m, 出口側直管部 >= 0.5 m, 標準温度: 20~25 °C, 標準流量: 50~850 Nm³/h)
繰返し精度 ± 1.5 % MW
圧力監視
繰返し精度 [%; 設定値] ± 0.2
総合精度 [%; 設定値] < ± 0.5, (BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線))
スパン誤差 [% MEW / 10 K] ± 0.3
ゼロ点誤差 [% MEW / 10 K] ± 0.1
温度監視
精度 [K] ± 0.5, (最大測定範囲の流量時)
応答時間
応答時間 [s] 0.1, (dAP = 0)
プロセスダンピング値dAP [s] 0~5
圧力監視
応答時間 [s] 0.05
温度監視
応答速度 T05 / T09 [s] T09 = 0.5
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, 電流/パルス出力, ディスプレイ回転可能, 表示単位, 積算流量計
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9 CDV
プロファイル Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A
プロセスデータ: アナログ 8
プロセスデータ: バイナリー 2
最小プロセスサイクル時間 [ms] 7.2
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 872
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] 0~60
保存温度 [°C] -20~85
最大相対湿度 [%] 90
保護構造 IP 65, IP 67
試験 / 認証
EMC
DIN EN 60947-5-9
中国CPA計量機器認定
型式 -
精度等級 -
精度定格 ± 7 % FS
Q (min) 0,3 m³/h
Q (t) -
Q (max) 26260 m³/h
振動耐性
DIN EN 68000-2-6 5 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz)
MTTF [年] 167
UL規格認証
UL認証番号 I013
ULファイルNo. E174189
機械的仕様
重量 [g] 408.3
材質 PBT+PC-GF30, PPS GF40, ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4305 (SUS303), ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM 
媒体接触部の材質 ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM , セラミック ガラス(不活性化処理), PPS GF40, Al2O3 (アルミナセラミック), アクリレート
プロセス接続 接圧部 G 1 めすねじ
ディスプレイ / パーツ
表示
カラーディスプレイ 1,44", 128 x 128 ピクセル
2 x LED, 黄色
備考
備考
MW = 測定値
MEW = 最大値FS
D = 内管径
測定/表示/設定範囲はDIN ISO 2533規格の流量を適用しています。
取付け及び操作方法については取扱説明書をご参照ください。
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A