• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

高速応答・高精度流体センサ

製造を効率化し要求品質を達成

SBT流体センサは、プラスチック射出成形やタイヤ製造、代替肉製造等で高い製造品質と効率化を実現します。流量を高速応答で正確に測定し、金型と一体化した3次元水管(コンフォーマル水管)の冷熱媒体の温度を安定制御します。測定はプロセスで発生する気泡の影響を受けません。

センサは繰返し精度が高く、低流量の場合もセットポイントからの誤差を早期に検出します。これにより、不十分な成形や冷却による材料廃棄のコスト損失が抑えられます。

メンテナンスの必要性を早期に把握

プラスチック射出成形に用いられる3次元水管は、長期間運用するうちに管路に詰まりが生じます。管内に水垢や異物が堆積すると、冷熱媒体の流動性が悪くなり、冷却効率が低下します。優れた性能と精度を備えたセンサが、管路の詰まりを早期に検知してメンテナンスの必要性を把握でき、品質劣化による不良の発生を防ぎます。

最先端のエネルギー管理を実現

温度制御が必要なプロセスでは、確実な流量・温度監視が重要です。製造プロセスのエネルギー使用量監視が簡単に実施でき、温度と流量の正確な制御によりエネルギー消費の最適化を実現します。