• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

最大16Aの大電流用堅牢ケーブル

大電流に強く電圧降下が小さい

IO-Linkマスタを使うアクチュエータ等の負荷の制御は、Lコードの大電流に強い堅牢なインフラを必要とします。ifmの中間ケーブルは、産業用に最適な電圧降下の小さい電線導体サイズで最大16Aの電流を安定して供給します。

緩まない確実な接続

標準M12接続でセンサとアクチュエータを簡単に接続できます。そのため、接続ミスの心配がありません。特徴的なナット形状で簡単に装着でき、手締めで長期間のシール性を保持できます。ロック機構により振動の影響による緩みがなく、しっかりと接続が保持されます。

IO-Linkマスタの使用: プロセスレベルで確実な接続を実現

EVCケーブルとifmのIO-LinkマスタPerformanceLineの組合せにより、センサ・アクチュエータとインフラ間に信頼性の高い接続を確立します。

製品