新型4.3インチecomatDisplay
コンパクトクラスの新定番
ecomatDisplay製品シリーズ最小のコンパクトボディで、高い要求に応える処理性能とクリアな通信を実現する4.3インチ対話型HMI。1600万色高解像度ディスプレイは、様々な角度や周囲の明るさでも読み取りやすく、どのような環境でも情報を通信することができます。
簡単接続と省電力で幅広く通信をサポート
ecomatDisplayは、様々な通信プロトコルに対応し、簡単に取り付けられ幅広い使い方が可能です。CODESYS3.5とifmの多彩なソフトウェアモジュールのライブラリを利用して、必要な重要情報を簡単に表示できます。
また、LinuxベースのOSでQtによるカスタマイズ表示等も可能です。高性能デュアルコアプロセッサ、DDR4 RAM搭載で、データや制御コマンドを高速に処理します。豊富な機能を備えたコンパクトHMIは、消費電力わずか5 Wの省エネ設計です。