IoTポート内蔵IO-Linkマスタ キャビネットタイプ
OTとIT間の融合環境のセキュリティを確保
インダストリー4.0を導入した最新の製造環境であっても、外部に対するセキュリティ対策は一番の重点課題となっています。IoT化を実現するIO-Linkマスタ・モジュールは、オートメーションネットワーク内のセンサが収集した情報を、フィールドバス接続により上位機器へ送る分散型ゲートウェイです。ITレベルは、独立したIoTポートにより接続を切り離してEthernetソケット通信を行いいます。データは、広く普及しているTCP/IPを利用しJSON形式で通信します。これにより、設備機器のセキュリティが確保され、ITレベルとERPシステムで工場のプロセスデータを安全に処理することができます。
簡単に設定できるmoneo configure free
moneo|configure freeソフトウェアは、IO-Linkインフラのネットワークを自動検出し、階層ツリー構造に配置して直感的に操作・設定することができます。各マスタとセンサをパラメータと共に表示し、ソフトウェアによる一元管理が実現します。
センサとの接続が簡単
センサとアクチュエータには標準M12コネクタ付非シールドケーブルにより接続します。キャビネットタイプのIO-Linkマスタには取り外し可能なケージクランプ式でケーブルを接続します。最大8台のIO-Linkデバイスをトータル3.6Aの電源容量で接続できます。IO-Linkマスタとデバイスは最長20mのケーブルに接続することができます。