• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

1D /2Dコード・テキスト認識対応 マルチコードリーダ

製造・物流の現場に幅広いソリューションを提供

O2Iマルチコードリーダは、1D・2Dコードの他にテキストも認識します。種類の違う複数のコードや文字列、またはこれらの組合せが同じ印刷面にあっても、O2Iマルチコードリーダは1回で正しく読み取ります。そのため、コードと文字情報による確認作業を行う製造・物流プロセスの品質管理や製品追跡に幅広く対応でき、様々な課題を解決します。

調節可能なRGBW光源内蔵タイプをご用意し、複数の色を組み合せた認識の難しいコードやテキストを、背景色の影響を受けずに読取ることができます。

IO-Linkにより統合も簡単

IO-Linkによりスムーズに導入でき、制御系統の統合も非常に簡単です。マルチコードリーダをIO-Linkシステムに直接接続するだけです。コードを読み取らせてティーチした後は、すぐに動作を開始します。また、複雑で難しい認識タスクも、Vision AssistantソフトウェアによりPCから簡単に設定・処理を行うことができます。

32バイト以上のデータは自動的に複数のブロックに分割して、IO-LinkのCOM3通信により高速でコントローラに伝送します。データブロックの自動分割機能を内蔵し、データ保持時間を調整できます。ユーザにとっての大きなメリットは、制御プログラミングに特殊なファンクションブロックを使う必要がないことです。

また、IO-Linkによりコントローラから直接、マルチコードリーダのフォーカス、コードの比較・診断データや各パラメータの設定が可能です。これにより、製造品目や作業プロセス変更後の段取り替えにも簡単に対応できます。

一体型システム

マルチコードリーダO2Iが、これまでの1Dおよび2Dコード検出に加えて、フォントと文字も検出できるようになりました。外部光が変化する場合や光沢面など、困難な条件下でも確実な特定を保証します。製品の製造日、バッチ番号、シリアル管理は、インダストリ4.0のタスクであるトラック&トレースにおいて重要なポイントです。新しいO2Iは、このようなタスクもこなすことができます。テキストのみ、または1Dおよび2Dコードと組み合わせて、読取りや比較ができます。

製品