• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

SU Puresonic 超音波流体センサ

常時簡単にプロセス品質を確保

SU Puresonicは流量を高精度に測定します。超音波式のため、逆浸透膜(RO膜)装置で精製する超純水の検出も可能です。また、LDL101導電率センサとの併用により、ろ過工程の信頼性を高める水質管理が実現します。

凹凸のない丈夫な測定管

SU Puresonicの測定管はステンレス製で、測定素子・シール・可動部品がついていません。そのため、設計由来の圧力損失が起こらず、損傷・漏れ・詰まりの心配がありません。

状態監視が簡単

SU Puresonicは、IO-Linkとセンサ状態が見えるLEDを搭載し、プロセス品質の常時監視に必要な機能を備えています。そのため、ITレベルと現場レベルの両方で信号の状態がすぐに分かります。センサの信号強度の低下により、不純物の増加や配管内の付着物の堆積を把握できます。

超音波式流体センサのアプリケーション

超純水から水・液体の正確な流量を測定するSU Puresonic超音波流量センサ。水処理、部品洗浄や冷却水など、水量監視・制御のアプリケーションに欠かせないセンサです。

製品