Détecteurs inductifs
- Large plage de température de fonctionnement
- Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
- Détection sûre grâce à des tolérances de capteur réduites
- Réduction du stockage grâce à un large spectre d'applications
Détecteurs inductifs
Définition du détecteur inductif :
Les détecteurs inductifs, aussi appelés capteurs inductifs, grâce à leur fonctionnement basé sur l'induction électromagnétique, sont devenus des éléments indispensables dans l'automatisation industrielle. Leur capacité à détecter la présence de métaux sans contact physique les rend idéaux pour les chaînes de production où la rapidité et la précision sont essentielles.
Fonctionnement du capteur inductif :
Le fonctionnement du capteur inductif repose sur un oscillateur qui crée un champ magnétique. Lorsqu'un objet métallique entre dans ce champ, les caractéristiques de l'oscillation changent, ce qui est détecté par le circuit du capteur et converti en un signal électrique. Ce signal peut ensuite être utilisé pour déclencher une action, comme l'arrêt d'une machine ou le tri de pièces métalliques.
Avantages du détecteur inductif :
En outre, les détecteurs inductifs sont conçus pour résister aux environnements industriels sévères. Ils sont insensibles aux vibrations, aux chocs, et peuvent fonctionner dans une large gamme de températures, ce qui les rend fiables même dans les conditions les plus exigeantes. Leur conception sans contact signifie également qu'il n'y a pas de pièces en mouvement susceptibles de s'user, ce qui minimise le besoin de remplacement et de maintenance. Cela se traduit par une réduction des coûts opérationnels et une augmentation de la productivité. La technologie des capteurs inductifs continue d'évoluer, avec des améliorations dans la sensibilité et la capacité à discriminer entre différents types de métaux. Certains modèles avancés peuvent même fournir des informations sur la distance et la taille de l'objet détecté, offrant ainsi une flexibilité accrue dans leur application.