Capteurs de pression / Capteurs de dépression
- Capteurs et transmetteurs avec unité électronique d’évaluation intégrée
- Convient spécialement pour les applications hygiéniques
- Bonne résistance aux surcharges et stabilité à long terme
- Plages de mesure de -1 à 600 bar
- Nombreuses possibilités de raccordement aux process via adaptateurs
Capteurs de pression
ifm propose un large éventail de capteurs de pression électroniques, pour satisfaire aux exigences des différentes applications industrielles. La cellule de mesure céramique-capacitive, éprouvée des millions de fois, est complétée d'une cellule de mesure en inox avec extensomètre à résistance en couche épaisse (types PK, PV, PT) et d'un principe de mesure piézorésistif (pour les applications pneumatiques).
Tous les appareils sont dotés d'un robuste boîtier et ils ne nécessitent aucune pièce mobile telle que piston ou ressort. Le résultat : les capteurs sont particulièrement résistants aux chocs et aux vibrations et fonctionnent parfaitement sans usure ni maintenance.
Le principe éprouvé de mesure céramique-capacitif résiste à la corrosion et est stable à long terme. Cela garantit à long terme la précision constante des valeurs mesurées. Les capteurs sont résistants aux coups de bélier dynamiques et garantissent une haute résistance aux surcharges – même en cas de pics de pression extrêmes, provoqués par exemple par les vannes à fermeture rapide.
Les appareils avec extensomètre en technique de couche épaisse sur cellule de mesure en inox se distinguent par un boîtier très compact et robuste. Ils peuvent être utilisés dans presque tous les milieux industriels. La cellule de mesure inox sans joints d'étanchéité assure un haut niveau de sécurité, en particulier pour les applications où la pression de gaz va jusqu'à 600 bars ainsi que dans la climatisation et la réfrigération, où sont utilisés des réfrigérants agressifs (fréons).