Capteurs de température
- Appareils avec unité électronique d’évaluation intégrée ou séparée
- Concept modulaire pour une grande variété d’applications
- Sécurité de process élevée grâce à la surveillance intrinsèque
- Nombreuses possibilités de raccordement aux process via adaptateurs
- Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
Capteurs de température
La température est la grandeur physique la plus souvent mesurée sur les machines et les installations.
Les capteurs de température sont utilisés pour assurer la température correcte d'un produit dans l'industrie agroalimentaire, l'industrie des boissons et l'industrie pharmaceutique. Dans les machines-outils et dans l'industrie automobile, la température ou la différence de températures sur les entraînements, les boîtes de vitesses ou les moteurs est un indicateur important de l'état de la machine. Dans les industries de l'acier, du métal et du verre, la surveillance de la température des circuits de refroidissement permet de protéger les installations contre la surchauffe.
La variété des capteurs de température d'ifm permet de s'adapter à différentes plages de température, profondeurs d'installation, conditions d'utilisation et aux divers fluides.