Transmetteur de niveau avec sortie analogique et IO-Link
- Longueurs de sondes de 10...200 cm
- Si besoin, la sonde peut être raccourcie
- Petit boîtier pour espaces exigus
Performance optimisée grâce à IO-Link
- Sortie analogique, jusqu'à 4 sorties de commutation et transmission de valeurs process via IO-Link
- Paramétrage facile via IO-Link à l'aide du PC ou du maître IO-Link
Robuste et fiable
Le transmetteur de niveau résiste de manière fiable aux conditions environnantes sévères et au nettoyage haute pression. Grâce à son boîtier compact, il peut être utilisé même dans des environnements restreints. La communication numérique IO-Link évite les parasites dans la transmission des valeurs mesurées.
De manière modulaire vers le succès
Avec la possibilité de raccourcir ou échanger les sondes, le LR réduit le stockage et simplifie le remplacement.
Réglage facile
Via IO-Link, l'utilisateur peut paramétrer le capteur avec un PC avant montage. Le paramétrage peut être copié sur d'autres capteurs, par ex. pour des installations de même type.