CANwireless : dialogue M2M efficace et local
Interaction efficace entre machines collaboratives
Les modules CANwireless permettent aux machines d’échanger automatiquement des données pertinentes dans un système Mesh local via Wi-Fi ou Bluetooth. Il est ainsi possible, par exemple, de synchroniser exactement les vitesses et les sens de circulation de véhicules lors d’un déplacement coordonné. D’autres informations, comme la capacité de chargement restante, peuvent par exemple aider à optimiser les processus d’évacuation de matériaux.
L’appareil dispose de deux interfaces CAN. Ce qui permet de transmettre aussi bien des données provenant de la commande du moteur que des données de capteurs saisies via un autre réseau CAN.
Lire les besoins de maintenance, installer les mises à jour
Selon le mode de fonctionnement, l’appareil CANwireless se connecte automatiquement à un réseau existant ou établit son propre réseau pour l’échange de données. Le personnel de maintenance peut ainsi, par exemple, lire sur place des données via un PC portable ou installer des mises à jour logicielles.
Échange d’informations ciblées
Pour soulager le système Mesh du transfert de données superflues, l’utilisateur peut librement définir les données à transmettre via l’interface CANwireless.