Capteur de débit précis avec un temps de réaction rapide
Production efficace à la qualité souhaitée
Avec les capteurs de débit de type SBT, vous assurez la qualité et l’efficacité de vos process de production, par exemple dans les installations de moulage par injection, la fabrication de pneus ou la production de substituts de viande. Le capteur détermine rapidement et précisément le débit du fluide utilisé pour la régulation thermique au plus près de la forme («conformal cooling»), avec lequel le moule est chauffé ou refroidi selon l’étape du process. Il n’est pas perturbé également par les bulles d’air.
Les écarts par rapport à la valeur de consigne sont détectés à temps, même sur des débits plus faibles, grâce à la répétabilité élevée. Les rebuts de matériaux coûteux dus à un refroidissement prématuré ou incomplet sont évités.
Détection précoce des besoins de maintenance
Selon la nature du fluide chaud ou froid, les canaux intégrés dans le moule d’injection pour une régulation thermique au plus près de la forme peuvent s’obstruer avec le temps. Les dépôts, tels que le calcaire ou les particules de saleté, peuvent avoir pour conséquence de réduire, voire d’empêcher le débit du fluide chaud ou froid. La précision des capteurs permet de détecter rapidement les besoins de maintenance dans le système de tuyauterie obstruée et de prévenir toute baisse de qualité.
Une gestion de l’énergie moderne
La surveillance du débit et de la température a fait ses preuves dans la régulation thermique. De cette manière, la consommation d’énergie du process de production peut être facilement surveillée et optimisée grâce à un contrôle précis de la température et du débit.