ifm mate: système d’assistance pour les postes de travail manuel
Un soutien facile
Avec ifm mate, vous gagnez un collègue patient et – en théorie – qui sait tout sur vos postes de travail manuel. Qu’il s’agisse d’activités d’assemblage ou de tâches d’emballage : avec ifm mate, vous pouvez définir, expliquer et faire exécuter chaque processus de travail manuel étape par étape. Le cœur du système est un algorithme d’intelligence artificielle qui, en combination avec la caméra installée au-dessus du poste de travail, reconnaît les mains de l’opérateur – sans aucun gadget supplémentaire et gênant comme les bracelets ou les lunettes VR. Le flux de travail défini est indiqué sur l’écran, ainsi que des contenus complémentaires optionnels (notices) tels que des vidéos ou des graphiques.
Assurance qualité avec effet d’apprentissage
De plus, mate signale clairement les écarts par rapport au flux de travail défini. L’étape de process erronée est ensuite répétée jusqu’à ce qu’elle soit correctement exécutée. Cela augmente l’effet d’apprentissage chez l’opérateur et assure la qualité d’exécution.
Intégration des capteurs et bibliothèque centrale
Pour un contrôle de qualité encore plus efficace des pièces, par exemple via l’analyse de contours, des capteurs de vision de type O2D5 peuvent être facilement intégrés dans mate. Grâce à l’API REST, plusieurs systèmes peuvent en outre accéder à une bibliothèque d’instructions. Il est également possible de dialoguer avec ERP via l’interface
, ce qui permet de centraliser la passation des commandes pour les différents systèmes.
Apprenez-en plus sur les fonctionnalités sur mate.ifm.