Câbles robustes pour courants jusqu’à 16 ampères
Faible chute de tension pendant la transmission de hauts courants
Le pilotage de charges telles que les actionneurs à l’aide de maîtres IO-Link nécessite une infrastructure robuste basée sur des câbles en codage L. Nos câbles de raccordement et de connexion adaptés aux besoins industriels sont dotés d’une section de câble dimensionnée en conséquence et peuvent transmettre des courants jusqu’à 16 ampères sans problème et quasi sans chutes de tension.
Fiable et étanche en permanence
Les raccordements standards M12 simplifient la connexion de capteurs et d’actionneurs. Les erreurs de câblage sont exclues. Même en cas de montage manuel, l’écrou peut être suffisamment serré pour garantir une étanchéité permanente et fiable. La protection contre les vibrations maintient la douille filetée fermement en position.
Grâce au maître IO-Link : Connexion fiable au niveau process
En combinaison avec nos maîtres IO-Link de la gamme PerformanceLine, les câbles EVC assurent une connexion fiable des capteurs et actionneurs à l’infrastructure en aval.