Afficheur de boucle de courant pour signaux 4 à 20mA
Affichage de valeurs analogiques
Malgré les progrès de la digitalisation, il est encore fréquent que des valeurs mesurées analogiques doivent pouvoir être lues à tout moment dans l’armoire électrique ou le poste de commande, par exemple le niveau d’une cuve ou la température d’une pièce climatisée. C’est précisément à cette fin que l’afficheur de boucle de courant a été conçu.
Il est simplement inséré dans la ligne du signal analogique 4 à 20mA. L’appareil ne nécessite pas de source de tension, car l’énergie du signal analogique suffit à l’alimenter.
Adaptation flexible des valeurs
L’utilisateur peut paramétrer l’afficheur pour afficher la valeur mesurée en tant que valeur réelle, c’est-à-dire, par exemple, le niveau en centimètres ou la température en degrés Celsius. Pour ce faire, il peut librement définir et mettre à l’échelle la fenêtre de mesure au moyen d’un point de départ et d’un point final. Même les signaux non linéaires peuvent être facilement affichés sous forme de valeurs linéaires à l’aide de points de données librement définissables, par exemple pour indiquer un angle d’ouverture à l’aide de valeurs de mesure de distance. L’utilisateur dispose ainsi d’un affichage des valeurs mesurées à la fois performant et simple à utiliser.