L’outil gratuit pour les appareils IO-Link
moneo configure free - la gestion IO-Link intelligente
moneo configurefree vous permet de paramétrer facilement plusieurs capteurs IO-Link simultanément. De plus, vous pouvez paramétrer les maîtres ifm dans le réseau entier de manière centralisée. Dans notre base de données d’IODD, nous gérons également les IODD de tous les fabricants, ce qui permet ainsi d’intégrer et paramétrer les capteurs d’autres fabricants dans le réseau IO-Link.
Ainsi vous augmentez la fiabilité de votre process et économisez du temps.
Pour le réglage et l’analyse de défauts il est possible d’afficher jusqu’à deux données de process par capteur IO-Link dans le cockpit. Également indépendant du fabricant.
Découvrez moneo configure free dans le cadre d’un séminaire web. |