• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Hellingssensoren / inclinatiesensoren

Hellingssensoren / inclinatiesensoren

  • Statisch en dynamisch werkende varianten
  • Hoekverdraaiingen tot 360° beschikbaar
  • Uitvoering in 1 of 2 asrichtingen
  • Verschillende bouwvormen met hoge afdichtingsklasse (tot IP69K)
  • Afhankelijk van het sensor type, signaaluitgang via verschillende interfaces

Hellingssensoren

De horizontale uitlijning is uiterst belangrijk voor een veilige werking van machines, voertuigen en installaties. Hellingssensoren zijn bedoeld om de absolute hoek en uitlijning te bepalen op mobiele machines en voertuigen, omdat zij de hoek van het betreffende object ten opzichte van de zwaartekracht meten. Bij de montage zijn geen gecompliceerde, omslachtige mechanische montages nodig, wat de integratie van de sensoren in bijna iedere applicatie aanzienlijk vereenvoudigd. ifm levert hellingssensoren in verschillende uitvoeringen, meetbereiken en nauwkeurigheden af te stemmen op de applicatie. Daarnaast zijn de apparaten verkrijgbaar met verschillende uitgangsfunctionaliteiten zoals CANopen, J1939 en IO-link.