• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Industriële communicatie
  3. Veldbus gateways en controllers
  4. IO-Link - master voor veldapplicaties in de fabrieksautomatisering
  5. AL1340

IO-Link master met Modbus TCP-interface

AL1340

IO-Link Master DL MB 4P IP67

IO-Link master met Modbus TCP-interface

AL1340

IO-Link Master DL MB 4P IP67

  • Scheiding tussen automatiserings- en IT-platform
  • Betrouwbare overdracht van machinegegevens, procesparameters en diagnosegegevens aan de besturing
  • Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • Voor de aansluiting van maximaal 4 IO-Link-apparaten
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Toepassingsgebied
Applicatie I/O module voor veldmontage
Ringnetwerk funktionaliteit veldbus interface
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 20...30 DC; (US ; naar SELV/PELV)
Stroomopname [mA] 300...3900; (US)
Beschermklasse III
Sensorvoeding US
Stroombelasting gezamenlijk [A] 3,6
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen 8; (configureerbaar)
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale ingangen: 8; Aantal digitale uitgangen: 4
Ingangen
Aantal digitale ingangen 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Schakelniveau High [V] 11...30
Schakelniveau Low [V] 0...5
Kortsluitbestendige digitale ingangen ja
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Stroombelasting per uitgang [mA] 300
Kortsluitvast ja
Interfaces
Communicatie interface Ethernet; IO-Link
Ethernet - Modbus TCP
Transmissiestandaard 10Base-T; 100Base-TX
Transmissiesnelheid 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocol Modbus TCP
Fabrieksinstellingen
IP-adres: 192.168.1.250
Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway IP-adres: 0.0.0.0
MAC-adres: zie typeplaatje
Ethernet - Internet of Things
Transmissiestandaard 10Base-T; 100Base-TX
Transmissiesnelheid 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocol MQTT JSON
Fabrieksinstellingen
IP-adres: 169.254.x.x
Subnetmask: 255.255.0.0
Gateway IP-adres: 0.0.0.0
MAC-adres: zie typeplaatje
Opmerking over de interface
Veiligheidsprotocol: HTTPS
IO-Link Master
Type overdracht COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
Aantal poorten Class A 4
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...60
Opslagtemperatuur [°C] -25...85
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 90
Beschermklasse IP 65; IP 66; IP 67
Beschermingsklasse (NEMA 250) 6P
Vervuilingsgraad 2
Chemische media
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Schokbestendigheid
DIN EN 60068-2-27
Trillingsbestendigheid
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [jaren] 95
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 302
Materialen behuizing: PA (polyamide) oranje; bus: messing vernikkeld
Materiaal afdichting FKM
Opmerkingen
Opmerkingen
Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - Ethernet
Modbus TCP X21, X22 Connector: M12; codering: D; Afdichting: FKM
Elektrische aansluiting - Procesaansluiting
IO-Link Port Class A X01...X04 Connector: M12; codering: A; Afdichting: FKM
Elektrische aansluiting - industriële voedingen
X31 Connector: M12; codering: A