• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Industriële communicatie
  3. Veldbus gateways en controllers
  4. IO-Link - master voor veldapplicaties in de levensmiddelenindustrie
  5. AL1421

IO-Link Master met EtherNet/IP-interface

AL1421

IO-Link Master PFL EIP 4P IP69K

IO-Link Master met EtherNet/IP-interface

AL1421

IO-Link Master PFL EIP 4P IP69K

  • Daisy-Chain-spanningsverzorging met gestandaardiseerde L-gecodeerde M12-aansluittechniek
  • Instelbare stroombegrenzing per poort voor een veilig gebruik
  • Spannings- en stroommeting per poort voor energiemonitoring
  • Aansluiting van actoren tot 2A mogelijk
  • Voor de aansluiting van maximaal 4 IO-Link-apparaten
  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • iolink
  • cul
Toepassingsgebied
Applicatie hygiënische omgeving; I/O module voor veldmontage
Ringnetwerk funktionaliteit industriële voedingen; veldbus interface
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 20...28 DC; (US ; naar SELV/PELV)
Stroomopname [mA] 300...3900; (US)
Beschermklasse III
Extra voeding [V] 20...30 DC; (UA)
Actuatorvoeding UA
Stroombelasting gezamenlijk [A] 8
Stroombelasting per poort [A] 2; (instelbaar: 0...2; Fabrieksinstelling: 2)
Sensorvoeding US
Stroombelasting gezamenlijk [A] 3,6
Stroombelasting per poort [A] 2; (instelbaar: 0...2; Fabrieksinstelling: 0,45)
In- / uitgangen
Totaal aantal in- en uitgangen 12; (configureerbaar)
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 8
Ingangen
Aantal digitale ingangen 4; (IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Schakelniveau High [V] 11...30
Schakelniveau Low [V] 0...5
Kortsluitbestendige digitale ingangen ja
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen 8; (IO-Link Port Class B: 4 x 2)
Kortsluitvast ja
Actuatorvoeding UA
Stroombelasting per uitgang [mA] 2000
Sensorvoeding US
Stroombelasting per uitgang [mA] 2000
Interfaces
Communicatie interface Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP
Transmissiestandaard 10Base-T; 100Base-TX
Transmissiesnelheid 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocol EtherNet/IP
Fabrieksinstellingen
IP-adres: 192.168.1.250
Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway IP-adres: 0.0.0.0
MAC-adres: zie typeplaatje
Opmerking over de interface
DHCP, BOOTP, static
DLR (Device Level Ring)
Ondersteunende netwerk-topologiën: lijn
ring
IO-Link Master
Type overdracht COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
Aantal poorten Class B 4
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...60
Opslagtemperatuur [°C] -25...85
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 90
Beschermklasse IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (in bedrijf voorzien van roestvaststalen afdichtingsstoppen: IP 69K)
Beschermingsklasse (NEMA 250) 6P
Vervuilingsgraad 2
Chemische media
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Schokbestendigheid
DIN EN 60068-2-27
Trillingsbestendigheid
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [jaren] 60
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 351,8
Materialen behuizing: PA (polyamide) grijs; bus: 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Materiaal afdichting EPDM
Toebehoren
Leveringsomvang
Beschermkapje: 1 x M12, roestvast staal, E12542
Opmerkingen
Opmerkingen
Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.
Verpakkingseenheid 1 stuk