Compacte monitor voor toerentalbewaking
DI604A
DGA4008-WRKG/IO/US/3D
Compacte monitor voor toerentalbewaking
DI604A
DGA4008-WRKG/IO/US/3D
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Betrouwbare, contactloze bewaking van het toerental op onderschrijding van de instelwaarde
- 2 in 1: toerentalbewaking en sensor in één compacte behuizing
- Eenvoudig intellen van het schakelpunt via de teach-knop of via IO-Link
- Met IO-Link voor de overdracht van signalen en diagnosegegevens
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) |
Schakelafstand [mm] | 8 |
Communicatie interface | IO-Link |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 76,4 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|---|
Applicatie | beoordelen van roterende en lineaire bewegingen op ingestelde minimale snelheid; blokkeren |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 15 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (parametreerbaar) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar) | ||||
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 | ||||
Fabrieksinstelling |
|
||||
Kortsluitbeveiliging | ja | ||||
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Uitgangssignaal | schakelsignaal |
---|---|
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Uitgangssignaal | impulssignaal; schakelsignaal; (parametreerbaar) |
---|---|
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | < 500 |
Pulsuitgang | externe evaluatie van de dempingspulsen |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 8 |
---|
Meet- / instelbereik
Meetbereik [Imp/min] | 1...32000 |
---|---|
Instelbereik [Imp/min] | 3...24000 |
Meetprincipe | inductief |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 10 |
Hysterese [% van Sp] | 10...30 |
Herhaalnauwkeurigheid IO-Link [%] | 1; (van eindwaarde meetbereik) |
Temperatuurdrift | ± 10 %; (van eindwaarde meetbereik) |
Reactietijden
Inschakeloverbrugging [s] | 0...15; (In stappen van: 1 s; default: 10 s) |
---|---|
Max. bedempingsfrequentie [Imp/min] | 60000 |
Inschakeloverbrugging [s] | 0...30; (In stappen van: 100 ms; default: 10 s) |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profiel | Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI | ||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 3,7 | ||||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | inschakel-cyclus teller; bedrijfsurenteller; interne temperatuur; applicatie specifieke markering | ||||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
||||||||||
Opmerking |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||
Trillingsbestendigheid |
|
||||||||||
Schokbestendigheid |
|
||||||||||
Permanente schokbestendigheid |
|
||||||||||
Snelle temperatuurwisseling |
|
||||||||||
Zoutsproeitest |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 471 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 75 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 76,4 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: PA (polyamide); LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Aandraaimoment [Nm] | 35 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|