• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. IO-Link
  3. IO-Link toebehoren / verbindingstechniek
  4. IO-Link converter
  5. DP1213

Converter IO-Link - 4...20 mA

DP1213

Converter IO-Link/2x4-20mA

Converter IO-Link - 4...20 mA

DP1213

Converter IO-Link/2x4-20mA

  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 2
Communicatie interface IO-Link
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 18...30 DC; (naar SELV/PELV)
Nominale spanning DC [V] 24
Stroomopname [mA] 300
Stroombelasting gezamenlijk [A] 0,2
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 2
Uitgangen
Aantal analoge uitgangen 2
Analoge uitgangsstroom [mA] 4...20
Max. belasting [Ω] 300
Nauwkeurigheid analoge uitgang [%] 0,25
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profiel Smart Sensor
SIO-Mode nee
Vereiste masterportklasse A/B
Proceswaarden analoog 2
Min. procescyclustijd [ms] 3,6
Ondersteunende DeviceIDs
Bedrijfsaard DeviceID
default 612
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Opmerking voor de omgevingstemperatuur
2000 m: -25...70 °C
3000 m: -25...64 °C
4000 m: -25...62 °C
Opslagtemperatuur [°C] -25...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] 90; (lineair afnemend tot 50% (40 °C) niet condenserend)
Max. hoogte boven NAP [m] 4000
Beschermklasse IP 67
Vervuilingsgraad 2
Toelatingen / testen
MTTF [jaren] 352
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 91,5
Materialen behuizing: PA (polyamide)
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
in bedrijf 1 x LED, groen
analoge uitgang 2 x LED, geel
Toebehoren
Toebehoren (optioneel)
montageclip
Opmerkingen
Opmerkingen
Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.
Verpakkingseenheid 1 stuk